TTC-6P-2X2-24-PT-I - Überspannungsschutzgerät
1334595

Überspannungsschutz, bestehend aus Schutzstecker und Basiselement, mit integrierter Statusanzeige für zwei 2-adrige erdpotenzialfrei betriebene Signalkreise, z. B. zwei 0(4) ... 20 mA Stromschleifen, HART-fähig.

Produktdetails









Ihre Vorteile

Effiziente Platznutzung: der schmalste steckbare Überspannungsschutz für 4-Leiter-Anwendungen
Einfache Funktionsüberwachung: vor Ort oder optional per Fernmeldung mit optischer Überwachung ohne zusätzlichen Aufwand
Wartung ohne Beeinflussung des Signals: Austausch des Überspannungsschutzmoduls ohne Beeinflussung des Messsignals
Flexible Auswahl: Anschluss mit Push-in oder Schraube