FOC-TRX-SFP+-10G-LR-IT
-
Transceiver
1334219
Singlemode SFP+ Transceiver zur Übertragung von bis zu 10 GBit/s über 10 km bei Wellenlängen von 1310 nm im industriellen Temperaturbereich
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Maximale Flexibilität dank herstellerübergreifendem Multi-Source-Agreement (MSA)
Hohe Anlagenverfügbarkeit dank Plug-and-Play im laufenden Betrieb
Zukunftsicher dank RoHS 2 Konformität
Höchste Qualität bei der Datenübertragung
Störungssichere Datenübertragung auch für EMV sensible Anwendungen
Zuverlässige Datenübertragung im erweiterten Temperaturbereich