FOC-TRX-SFP+-10G-SR-IT
-
Transceiver
1334215
Multimode SFP+ Transceiver zur Übertragung von bis zu 10 GBit/s über 500 m bei Wellenlängen von 850 nm im industriellen Temperaturbereich
Produktdetails
Breite | 13,7 mm |
Höhe | 13 mm |
Länge | 57,3 mm |
Material Gehäuse | Metall |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10 GBit/s |
Wellenlänge | 850 nm |
Produkttyp | SFP-Modul |
Bauform | SFP Modul |
Steckgesicht | LC-Duplex |
Verpackungsart | Kartonverpackung |
Übertragungsrate | 10 GBit/s |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10 GBit/s |
Anschlussart | Zum Einschub in SFP-Slot |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 55 °C |
Laserklasse | 1 |
Artikelnummer | 1334215 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | O1 - Automatisierungssys. |
Produktschlüssel | ABNJAC |
GTIN | 4063151633608 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 34,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 34,6 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | TW |
ECLASS
ECLASS-15.0 | 27440392 |
ECLASS-13.0 | 27440392 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X1:PI - Transceiver 1334220
-
FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X2:PI - Transceiver 1334221
-
FOC-CAGE:SFP/SFP+:1X4:PI - Transceiver 1334222
-
FOC-CON:SFP/SFP+:20AU:SMT - Leiterplatten-Steckverbinder 1334224
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115633
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1146499
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1146507
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115607
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115625
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM3:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1185473
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1146498
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/1 - LWL-Leitung 1115588
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1146497
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1185480
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - LWL-Patch-Kabel 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115600
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM3:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1185475
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115634
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/2 - LWL-Leitung 1115587
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1146505
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1185481
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115605
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1115624
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/2 - LWL-Patch-Kabel 1146508
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM3:D01/5 - LWL-Patch-Kabel 1185483
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM2:D01/5 - LWL-Patch-Kabel 1115637
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM1:D01/5 - LWL-Patch-Kabel 1146514
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM1:D01/5 - LWL-Patch-Kabel 1146515
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM3:D01/5 - LWL-Patch-Kabel 1185477
-
FOC-LC:PA-LC:PA-OM4:D01/5 - LWL-Patch-Kabel 1115621
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/5 - LWL-Patch-Kabel 1115598
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM1:D01/5 - LWL-Patch-Kabel 1146516
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/5 - LWL-Patch-Kabel 1115603
-
FOC-LC:PA-ST:PA-OM2:D01/5 - LWL-Patch-Kabel 1115584
-
FOC-LC:A-SJ:A-GZ01/... - LWL-Patch-Kabel 1405694
-
FOC-LC:A-SJ:A-GZ02/... - LWL-Patch-Kabel 1405695
-
FOC-LC:A-SJ:A-GZ03/... - LWL-Patch-Kabel 1405696
Ihre Vorteile
Maximale Flexibilität dank herstellerübergreifendem Multi-Source-Agreement (MSA)
Hohe Anlagenverfügbarkeit dank Plug-and-Play im laufenden Betrieb
Zukunftsicher dank RoHS 2 Konformität
Höchste Qualität bei der Datenübertragung
Störungssichere Datenübertragung auch für EMV sensible Anwendungen
Zuverlässige Datenübertragung im erweiterten Temperaturbereich
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg