FOC-TRX-SFP+-10G-SR-ET - Transceiver
1334214

Multimode SFP+ Transceiver zur Übertragung von bis zu 10 GBit/s über 500 m bei Wellenlängen von 850 nm im erweiterten Temperaturbereich

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Maximale Flexibilität dank herstellerübergreifendem Multi-Source-Agreement (MSA)
Hohe Anlagenverfügbarkeit dank Plug-and-Play im laufenden Betrieb
Zukunftsicher dank RoHS 2 Konformität
Höchste Qualität bei der Datenübertragung
Störungssichere Datenübertragung auch für EMV sensible Anwendungen
Zuverlässige Datenübertragung im erweiterten Temperaturbereich