FOC-TRX-SFP-1G-LX-ET - Transceiver
1334212

Singlemode SFP-Transceiver zur Übertragung von bis zu 1 GBit/s über 10 km bei Wellenlängen von 1310 nm im erweiterten Temperaturbereich

Produktdetails









Ihre Vorteile

Maximale Flexibilität dank herstellerübergreifendem Multi-Source-Agreement (MSA)
Hohe Anlagenverfügbarkeit dank Plug-and-Play im laufenden Betrieb
Zukunftsicher dank RoHS 2 Konformität
Höchste Qualität bei der Datenübertragung
Störungssichere Datenübertragung auch für EMV sensible Anwendungen
Zuverlässige Datenübertragung im erweiterten Temperaturbereich