FOC-TRX-SFP-1G-SX-IT - Transceiver
1334210

Multimode SFP-Transceiver zur Übertragung von bis zu 1 GBit/s über 500 m, bei Wellenlängen von 850 nm im industriellen Temperaturbereich

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Maximale Flexibilität dank herstellerübergreifendem Multi-Source-Agreement (MSA)
Hohe Anlagenverfügbarkeit dank Plug-and-Play im laufenden Betrieb
Zukunftsicher dank RoHS 2 Konformität
Höchste Qualität bei der Datenübertragung
Störungssichere Datenübertragung auch für EMV sensible Anwendungen
Zuverlässige Datenübertragung im erweiterten Temperaturbereich