Produktlinie COMBICON Terminals XL
Querschnitt 16 mm2
Rastermaß 15 mm
Anschlussart Hebel-Push-in-Anschluss
Montageart Wellenlöten
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 76 A, Bemessungsspannung (III/2): 1000 V, Nennquerschnitt: 16 mm2, Anzahl der Potenziale: 5, Anzahl der Reihen: 1, Polzahl pro Reihe: 5, Artikelfamilie: LPTA 16/, Rastermaß: 15 mm, Anschlussart: Hebel-Push-in-Anschluss, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 30 °, Farbe: grün, Pin-Layout: Zick-Zack-Pinning W, Pinlänge [P]: 3,6 mm, Anzahl der Lötpins pro Potenzial: 3, Verpackungsart: verpackt im Karton