NBC-USB3.1-UCM/0,3-PVC/UCM
-
USB-Kabel
1333194
USB-Kabel, Bauform: USB-C, Schutzart: IP20, Kabellänge: 0,3 m, Polzahl: 24, 10 GBit/s, Kabelabgang: gerade, USB 3.2 Gen. 1
Produktdetails
Produkttyp | Datenkabel konfektioniert |
Bauform | USB-C |
Sensorart | USB 3.2 Gen. 1 |
Polzahl | 24 |
Steckgesicht | USB-C |
Geschirmt | ja |
Kabelabgang | gerade |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | I |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10 GBit/s |
Bemessungsstrom | 5 A |
Isolationswiderstand | 10 MΩ |
Prüfspannung | 300 V AC |
300 V AC | |
Prüfspannung Ader/Ader | 300 V AC |
Prüfspannung Ader/Schirm | 300,00 V AC |
Übergangswiderstand | < 40 mΩ |
Übertragungsrate | 10 GBit/s |
Übertragungseigenschaften (Kategorie) | USB 3.2 Gen 1 |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10 GBit/s |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | > 10000 |
Steckkraft pro Signalkontakt | < 20,00 N |
Ziehkraft pro Signalkontakt | < 8 N |
Biegezyklen maximal | 100 |
Kleinster Biegeradius | 3,7xD |
Farbe des Gehäuseteils | schwarz |
Außenmantel, Material | PVC |
Material Leiter | Cu |
Breite | 12,1 mm |
Höhe | 6,4 mm |
Länge | 42,85 mm |
Anschluss 1 | |
Bauform | Stecker gerade USB Typ C |
Geschirmt | ja |
Steckzyklen | 10000 |
Isolationswiderstand | 10 MΩ |
Überspannungskategorie | I |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Schutzart | IP20 |
Anschluss 2 | |
Bauform | Stecker gerade USB Typ C |
Geschirmt | ja |
Steckzyklen | 10000 |
Isolationswiderstand | 10 MΩ |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Schutzart | IP20 |
Leitungslänge | 0,30 m |
PVC USB 3.1 schwarz [USB] | |
Geschirmt | ja |
Leitungstyp | PVC USB 3.1 schwarz |
Kabeltyp (Kurzzeichen) | USB |
Leitungsaußendurchmesser | 5,00 mm |
Außenmantel, Material | PVC |
Außenmantel, Farbe | schwarz |
Schirmung | Alu-kaschierte Folie |
Prüfspezifikation | |
Kältebeanspruchung | -40 °C/96 h |
Wärmebeanspruchung | 85 °C/96 h |
Korrosionsbeanspruchung | Salt spray test UL364-26 |
Isolationswiderstand benachbarte Kontakte | 10 MΩ |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 85 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Artikelnummer | 1333194 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | ABNDBB |
GTIN | 4063151630089 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 22,7 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 22,7 g |
Zolltarifnummer | 85444290 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27060307 |
ECLASS-15.0 | 27060307 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001855 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
High-Speed-Datenübertragung bis 10 GBit/s
Minimaler Platzbedarf dank USB-C-Steckverbinder
Zuverlässige Datenübertragung dank 100 % Prüfung
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg