CUC-USB3.1-J1ST-S/UCF-SMD
-
USB-Leiterplatten-Steckverbinder
1332646
USB-Leiterplatten-Steckverbinder, Polzahl: 24, 10 GBit/s, SMD-Löten, Schutzart: IP20, Anschlussart: Lötanschluss
Produktdetails
Produkttyp | Datensteckverbinder (geräteseitig) |
Polzahl | 24 |
Steckgesicht | USB-C |
Anzahl der Steckplätze | 1 |
Geschirmt | ja |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | I |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Bemessungsspannung | 20 V |
Bemessungsstoßspannung | 1,5 kV |
Bemessungsstrom | 5 A |
Durchgangswiderstand | 40 mΩ |
Frequenzbereich | 10 Hz ... 55 Hz |
Isolationswiderstand | 100 MΩ |
Übertragungsrate | 10 GBit/s |
Übertragungseigenschaften (Kategorie) | USB 3.2 Gen 2 |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10 GBit/s |
Leistungsübertragung | 100 W |
Anschlusstechnik | |
Anschlussart | Lötanschluss |
Breite | 11 mm |
Höhe | 3,16 mm |
Länge | 6,6 mm |
Orientierung zur PCB | 180,00 ° |
Farbe (Gehäuse) | schwarz (RAL 9005) |
Material Metalloberfläche Kontaktbereich (Deckschicht) | Vergolded |
Material Metalloberfläche Kontaktbereich (Zwischenschicht) | Nickelbeschichtung 50µ min |
Material Metalloberfläche Lötbereich (Deckschicht) | Zinnbeschichtung 100µ min |
Material Metalloberfläche Lötbereich (Zwischenschicht) | Nickelbeschichtung 50µ min |
Material | LCP |
Prüfspannung Ader/Ader | 100 V |
Prüfspannung Ader/Schirm | 100,00 V |
Halogenfreiheit | ja |
Flammwidrigkeit | UL 94 V0 |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | > 10000 |
Steckkraft | 20 N |
Ziehkraft | < 8 N |
Prüfspezifikation | |
Prüfspezifikation | EIA 364-1000 |
Frequenz | 10-55 Hz |
Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
Amplitude | 1,52 mm |
Prüfdauer | 2,00 h |
Durchgangswiderstand R1 | 40,00 mΩ |
Prüfspezifikation | |
Prüfspezifikation | 60068-2-27 |
Beschleunigung | 50,00 g |
Anzahl der Schocks je Richtung | 18,00 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart (gesteckt) | IP20 |
Schutzart (ungesteckt) | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -55 °C ... 85 °C |
Flammwidrigkeit | UL 94 V0 |
Montageart | SMD-Löten |
Verarbeitungshinweise | |
Prozess | SMD |
Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
Classification Temperature Tc | 260 °C |
Lötzyklen im Reflow | 3 |
Artikelnummer | 1332646 |
Verpackungseinheit | 500 Stück |
Mindestbestellmenge | 500 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | ABNDAC |
GTIN | 4063151629953 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 1,19 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 1 g |
Zolltarifnummer | 85366930 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Optimiert für SMD Reflow Lötverfahren
Datenübertragung bis 10 GBit/s
Automatisiert verarbeitbar dank Tape-and-Reel-Verpackung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg