CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - USB-Leiterplatten-Steckverbinder
1332634

USB-Leiterplatten-Steckverbinder, Anschlussrichtung des Steckers zur Platine: 90 °, Polzahl: 4, 480 MBit/s, SMD-Löten, IP20

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Optimiert für SMD Reflow Lötverfahren
Datenübertragung bis 480 MBit/s
Automatisiert verarbeitbar dank Tape-and-Reel-Verpackung