CUC-USB2.0-J1ST-S/UAF-THT
-
USB-Leiterplatten-Steckverbinder
1332632
USB-Leiterplatten-Steckverbinder, Polzahl: 4, 480 MBit/s, Wellenlöten, Schutzart: IP20, Anschlussart: Lötanschluss
Produktdetails
Produkttyp | Datensteckverbinder (geräteseitig) |
Sensorart | USB 2.0 |
Polzahl | 4 |
Steckgesicht | USB-A |
Anzahl der Steckplätze | 1 |
Geschirmt | ja |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | I |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Bemessungsspannung | 30 V |
Bemessungsstoßspannung | 1,5 kV |
Bemessungsstrom | 1,5 A |
Durchgangswiderstand | 30 mΩ |
Frequenzbereich | 50 Hz ... 2000 Hz |
Isolationswiderstand | 1000 MΩ |
Übertragungsrate | 480 MBit/s |
Übertragungseigenschaften (Kategorie) | USB 2.0 |
Übertragungsgeschwindigkeit | 480 MBit/s |
Leistungsübertragung | 45 W |
Anschlusstechnik | |
Anschlussart | Lötanschluss |
Breite | 14,4 mm |
Höhe | 7 mm |
Länge | 14,9 mm |
Orientierung zur PCB | 180,00 ° |
Farbe (Gehäuse) | schwarz (RAL 9005) |
Material Kontakt | Kupferlegierung |
Material Kontaktträger | PA 4T |
Material Gehäuse | Metall |
Prüfspannung Ader/Ader | 500 V |
Prüfspannung Ader/Schirm | 500,00 V |
Halogenfreiheit | ja |
Flammwidrigkeit | UL 94 V0 |
Mechanische Daten | |
Steckzyklen | > 1500 |
Steckkraft | 35 N |
Ziehkraft | < 10 N |
Prüfspezifikation | |
Prüfspezifikation | EIA 364-1000 |
Frequenz | 50-2000 Hz |
Sweep-Geschwindigkeit | 1 Oktave/min |
Beschleunigung | 5,40 m/s² |
Prüfdauer | 15,00 min |
Durchgangswiderstand R1 | 30,00 mΩ |
Prüfspezifikation | |
Prüfspezifikation | 60068-2-27 |
Beschleunigung | 30,00 g |
Anzahl der Schocks je Richtung | 18,00 |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart (gesteckt) | IP20 |
Schutzart (ungesteckt) | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
Flammwidrigkeit | UL 94 V0 |
Montageart | Wellenlöten |
Verarbeitungshinweise | |
Prozess | Wellenlöten |
Classification Temperature Tc | 260 °C |
Artikelnummer | 1332632 |
Verpackungseinheit | 110 Stück |
Mindestbestellmenge | 110 Stück |
Verkaufsschlüssel | D1 - Steckverbinder |
Produktschlüssel | ABNDAA |
GTIN | 4063151630232 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 2,43 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 2,22 g |
Zolltarifnummer | 85366930 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ECLASS-15.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Optimiert für das Wellenlöten
Datenübertragung bis 480 MBit/s
Komportable Tray Verpackung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg