CHARX T2HI-ELOCK12V - Verriegelung
1331532

CHARX connect universal, Typ 2, Verriegelung, Zubehör, Einseitig angeschlossene Einzeladern, Länge: 1 m, Verriegelungsaktuator: 12 V, 4-polig, zur Anbringung an Fahrzeug-Ladedosen, IEC 61851-1

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Integrierte Verriegelung während des Ladens
Manuelle Notentriegelung des Verriegelungsaktuators
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
Einheitlicher, platzsparender Bauraum