Verriegelungsaktuator mit Spannungsversorgung 12 V für Infrastruktur-Ladedosen
CHARX T1HI-ELOCK12V
-
Verriegelung
1331528
CHARX connect universal, Typ 1, Verriegelung, Zubehör, Einzeladern, Länge: 1 m, Verriegelungsaktuator: 12 V, 4-polig, zur Anbringung an Fahrzeug-Ladedosen, IEC 61851-1
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Integrierte Verriegelung während des Ladens
Manuelle Notentriegelung des Verriegelungsaktuators
Entwickelt und produziert nach Automobilstandard IATF 16949 und ISO 9001
Einheitlicher, platzsparender Bauraum