Der Gigabit-Medienkonverter MC 1100-SFP verfügt über einen 10/100/1000 MBit/s Twisted-Pair RJ45-Port und einen 100/1000 MBit/s SFP-Port.
MC 1100-SFP
-
LWL-Umsetzer
1330903
Gigabit-LWL-Konverter mit SFP-Port für 1000Base-T, tragschienenmontierbar.
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Nutzungsbeschränkung | |
EMV-Hinweis | EMV: Klasse-A-Produkt, siehe Herstellererklärung im Downloadbereich |
Produkttyp | Medienkonverter |
Produktfamilie | MC 1000 |
MTTF | 78,9 Jahre (Standard MIL-HDBK-217F, Temperatur 25 °C, Betriebszyklus 100 %) |
654 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) | |
370,4 Jahre (Telcordia-Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 100 % (7 Tage pro Woche, 24 Std pro Tag)) |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 12 V DC ... 48 V DC |
Versorgungsnennspannung | 24 V DC |
Stromaufnahme typisch | 20 mA (24 V DC) |
Stromaufnahme maximal | 170 mA (12 V DC, 60 °C) |
Versorgung | |
Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
Einleiter/Klemmstelle starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Einleiter/Klemmstelle flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 24 ... 12 |
Leiterquerschnitt AWG | 24 ... 12 |
Abisolierlänge | 10,00 mm |
Signal | Ethernet |
Daten: Optisch LWL | |
Anschlussart | SFP |
Übertragungsmedium | je nach verwendetem SFP-Modul |
Daten: Ethernet-Schnittstelle, 10/100/1000Base-T(X) nach IEEE 802.3 | |
Übertragungsgeschwindigkeit | 10/100/1000 MBit/s |
Anschlussart | RJ45-Buchse, geschirmt |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Übertragungslänge | 100 m (Twisted Pair, geschirmt) |
Übertragungsmedium | Kupfer |
Signal-LEDs | LNK/ACT, SPD, US |
Autonegotiation modi | Auto |
Link through | Link Fault Pass Through |
MDI-/MDI-X-Umschaltung | Auto-MDI(X) |
Breite | 22,5 mm |
Höhe | 123 mm |
Tiefe | 90 mm |
Material Gehäuse | Polyamid faserverstärkt |
Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 5g, 150 Hz, Kriterium 3 |
Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 30g, 11 ms, Halbsinus-Schockimpuls |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP30 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -10 °C ... 60 °C |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m (nach UL) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Schock | 300 m/s², 11 ms (IEC 60068-2) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Bemerkung | Kriterium B |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Bemerkung | Kriterium A |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Bemerkung | Kriterium A |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Bemerkung | Kriterium B |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Bemerkung | Kriterium A |
Störaussendung | |
Normen/Bestimmungen | EN 55032 |
Montageart | Tragschienenmontage |
Einbaulage | auf waagerechter Tragschiene NS 35 nach EN 60715 |
Verwendbare Tragschienenart | Tragschiene: 35 mm |
Artikelnummer | 1330903 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M1 - Kommunikationstechn. |
Produktschlüssel | DNC315 |
GTIN | 4063151626549 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 181,2 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 110 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | CA |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170411 |
ECLASS-15.0 | 19170411 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001467 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223323 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
FKCT 2,5/ 3-ST KMGY - Leiterplattenstecker 1998263
-
DT-LAN-CAT.6+ - Überspannungsschutzgerät 2881007
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 22.5 - Montageplatte 1085485
-
FL PANEL ADAPTER 22.5 - Montageplatte 1085488
-
E/NS 35 N - Endhalter 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch-Kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch-Kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch-Kabel 1408365
-
SZS 0,4X2,0 - Schraubendreher 1205202
-
FL SFP SX - Medienmodul 2891754
-
FL SFP FX SM - Medienmodul 2891082
-
FL SFP LX - Medienmodul 2891767
-
FL SFP FX - Medienmodul 2891081
-
FL SFP SX2 - Medienmodul 2702397
-
FL SFP LX10-B - Medienmodul 1025401
-
FL SFP LH - Medienmodul 2989912
-
FL SFP LX40 - Medienmodul 1113081
-
FL SFP WDM10-SET - Medienmodul 2702442
-
FL DIN RA - Tragschienenadapter 2891053
Ihre Vorteile
Auto-MDI-/MDI-X Umschaltung
Datenübertragungsraten von 1000 MBit/s
Link-Fault-Pass-Through-(LFPT)-Funktion für eine einfache Verbindungsüberwachung
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg