MC 1100-MM SC - LWL-Umsetzer
1330888

Gigabit-LWL-Konverter mit SC-Duplex-Stecker (850 nm) für 1000Base-T auf Multimode-Faser, tragschienenmontierbar.

Produktdetails









Ihre Vorteile

Auto-MDI-/MDI-X Umschaltung
Datenübertragungsraten von 1000 MBit/s
Link-Fault-Pass-Through-(LFPT)-Funktion für eine einfache Verbindungsüberwachung
Laserprodukt der Klasse 1 gemäß EN 60825-1