MC 1000T-SM20 SC - LWL-Umsetzer
1330262

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

LWL-Konverter mit SC-Duplex-Anschluss (1310 nm) für 100Base-TX auf Singlemode-Lichtwellenleiter, tragschienenmontierbar, erweiterter Temperaturbereich, redundante Stromversorgung.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Auto-MDI-/MDI-X Umschaltung
Datenübertragungsraten von 100 MBit/s
Link-Fault-Pass-Through-(LFPT)-Funktion für eine einfache Verbindungsüberwachung
Laserprodukt der Klasse 1 gemäß EN 60825-1