UL Recognized
Zulassungs-ID: E468743-20230808| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Verschmutzungsgrad 2 | 600 V | 16 A | - 14 | |
| Gemäß UL2237 | 250 V | 16 A | - 14 | |
Gerätesteckverbinder Vorderwand, Leistung, 5-polig, Einbaustecker, gerade, M12-Standard, L-Kodierung, auf freies Leitungsende, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 2,50 mm2, PEX-Litze
| Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| Verschmutzungsgrad 2 | 600 V | 16 A | - 14 | |
| Gemäß UL2237 | 250 V | 16 A | - 14 | |