SACC-E-M12FSL-4CON-M16XL/2,0-US - Gerätesteckverbinder Vorderwand
1329930

Gerätesteckverbinder Vorderwand, Leistung, 4-polig, Einbaubuchse, gerade, M12-Standard, L-Kodierung, auf freies Leitungsende, Einzellitzen, Kabellänge: 2 m, 2,50 mm2, PEX-Litze

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Für kompakte Geräte: hohe Leistungen auf kleinem Raum übertragen
Montagefreundliche, optimierte XL-Gehäusekontur mit Schlüsselweite 19
Mechanische Anzugsbegrenzung für langzeitstabile Abdichtung
Vorkonfektioniert mit Litzen für den sofortigen Einsatz
Kundenspezifische Konfektionen und Litzenlängen lieferbar
Litzenseitig vergossen für optimale Dichtigkeit
Für hohe Übertragungssicherheit: Schirmanbindung an das Gehäuse mit optionaler EMV-Mutter