UL Recognized
Zulassungs-ID: E468743-20230808Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A | - 14 |
Gerätesteckverbinder Vorderwand, Leistung, 4-polig, Einbaubuchse, gerade, M12-Standard, L-Kodierung, auf freies Leitungsende, Einzellitzen, Kabellänge: 0,5 m, 2,50 mm2, PEX-Litze
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
keine | ||||
600 V | 16 A | - 14 |