MC 1000T-MM SC - LWL-Umsetzer
1329827

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Medienkonverter für industrielle Ethernet- und PROFINET-Netzwerke, 10/100 Mbit/s, RJ45 auf Multimode-LWL (SC-Duplex), 12 ,,, 58 V DC, -40 °C... +75 °C, Metallgehäuse, redundante Spannungsversorgung, Alarmausgang, Cut-Through-/Store-and-Forward-Modus, LFPT. Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.

Produktdetails









Ihre Vorteile

Auto-MDI-/MDI-X Umschaltung
Datenübertragungsraten von 100 Mbit/s
Link-Fault-Pass-Through-(LFPT)-Funktion für eine einfache Verbindungsüberwachung
Laserprodukt der Klasse 1 gemäß EN 60825-1