MC 1000-SM20 SC - LWL-Umsetzer
1329820

Wird auf die Anforderungen des CRA vorbereitet

Medienkonverter für industrielle Ethernet- und PROFINET-Netzwerke, 10/100 Mbit/s, RJ45 auf bis zu 20 km Singlemode-LWL (SC-Duplex), 12 ... 48 V DC, -10 °C ... +60 °C, geringe Latenz, Cut-Through- und Store-and-Forward-Modus, LFPT. Produkt wird auf den Cyber Resilience Act (CRA) vorbereitet.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Auto-MDI-/MDI-X Umschaltung
Datenübertragungsraten von 100 Mbit/s
Link-Fault-Pass-Through-(LFPT)-Funktion für eine einfache Verbindungsüberwachung
Laserprodukt der Klasse 1 gemäß EN 60825-1