MC 1000-MM ST - LWL-Umsetzer
1329818

LWL-Konverter mit ST-(B-FOC-)Anschluss (1310 nm) für 100Base-TX auf Multimode-Lichtwellenleiter, tragschienenmontierbar.

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Auto-MDI-/MDI-X Umschaltung
Datenübertragungsraten von 100 MBit/s
Link-Fault-Pass-Through-(LFPT)-Funktion für eine einfache Verbindungsüberwachung