XTV 10 - Durchgangsklemme
1329547

Querschnitt
Anschlussart
Strom Piktogramm
Spannung Piktogramm
Anschlussrichtung Piktogramm

Durchgangsklemme, Nennspannung: 1000 V, Nennstrom: 57 A, Anzahl der Anschlüsse: 2, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-X-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 10 mm2, Querschnitt: 1,5 mm2 - 16 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grau

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Höchster Bedienkomfort dank der kraftschonenden und werkzeuglosen Push-X-Technologie
Schnelle Installation aller Leiterarten mit und ohne Aderendhülse
Offene Klemmkammern garantieren eine schnelle Verdrahtung am Einsatzort
Eindeutige Identifizierung des Leiteranschlusses
Volle Flexibilität durch das einheitliche CLIPLINE complete Brücken-, Markierungs- und Prüfzubehör
Vibrationssicherer und wartungsfreier Leiteranschluss
Optimiert für die manuelle und automatisierte Verdrahtung

Häufig gestellte Fragen


Was ist der Unterschied zwischen Push-X und Push-in?

video thumbnail of faq answer

Bei Push-X ist die Kontaktfeder bereits vorgespannt. Dadurch lässt sich der Leiter ohne spürbare Gegenkraft einführen. Zusätzlich sorgt ein definierter Auslösemechanismus am Ende der Klemmkammer für maximale Sicherheit: Der Leiter wird erst bei volls... Mehr anzeigen

Bei Push-X ist die Kontaktfeder bereits vorgespannt. Dadurch lässt sich der Leiter ohne spürbare Gegenkraft einführen. Zusätzlich sorgt ein definierter Auslösemechanismus am Ende der Klemmkammer für maximale Sicherheit: Der Leiter wird erst bei vollständigem Einführen geklemmt und liegt dadurch immer optimal am Strombalken an.

Weniger anzeigen

Funktioniert Push-X auch bei feinen Leitern?

Ja. Durch die vorgespannte Kontaktfeder lässt sich der Leiter bis zur Arretierung nahezu kraftfrei einführen. Gerade bei flexiblen Leitern ist das ein klarer Vorteil: Es ist kein Drücken gegen eine Feder erforderlich. Auch die Auslösung der Arretieru... Mehr anzeigen

Ja. Durch die vorgespannte Kontaktfeder lässt sich der Leiter bis zur Arretierung nahezu kraftfrei einführen. Gerade bei flexiblen Leitern ist das ein klarer Vorteil: Es ist kein Drücken gegen eine Feder erforderlich. Auch die Auslösung der Arretierung benötigt nur eine sehr geringe Kraft, die die angegebenen Leiter problemlos aufbringen. Noch nicht überzeugt? Testen Sie es selbst und bestellen Sie sich ein kostenloses Muster: https://phoe.co/push-x

Weniger anzeigen

Kann ich auch flexible Leiterarten ohne Aderendhülse anschließen?

video thumbnail of faq answer

Ja. Push-X ist dafür ausgelegt, sowohl starre als auch flexible Kupferleiter mit oder ohne Aderendhülse direkt anzuschließen.... Mehr anzeigen

Ja. Push-X ist dafür ausgelegt, sowohl starre als auch flexible Kupferleiter mit oder ohne Aderendhülse direkt anzuschließen.

Weniger anzeigen

Gibt es bei der Verwendung von Aderendhülsen etwas zu beachten?

Ja. Entscheidend ist die Länge der Aderendhülse. Da die Arretierung am Ende der Klemmkammer sitzt, muss der Leiter bis zum Anschlag eingeführt werden können.
Achten Sie daher darauf, dass der Kunststoffkragen der Aderendhülse das vollständige Einf... Mehr anzeigen

Ja. Entscheidend ist die Länge der Aderendhülse. Da die Arretierung am Ende der Klemmkammer sitzt, muss der Leiter bis zum Anschlag eingeführt werden können.
Achten Sie daher darauf, dass der Kunststoffkragen der Aderendhülse das vollständige Einführen nicht behindert. Die passende Hülsenlänge finden Sie in den technischen Daten.

Weniger anzeigen

Wie sicher ist die Verbindung und kann sich der Leiter lösen?

Nein. Unter normalen Bedingungen kann sich der Leiter nicht lösen. Die Verbindung wird durch eine Feder mit dauerhaft hoher und gleichmäßiger Kontaktkraft gehalten und das unabhängig vom Anwender. Dadurch ist eine zuverlässige und sichere Klemmung jederzeit gewährleistet.


Kommen die Klemmen bereits vorgespannt an oder muss ich sie vor der ersten Verdrahtung vorbereiten?

Die Klemmen werden werkseitig bereits mit vorgespannter (geöffneter) Kontaktkammer ausgeliefert. Eine Vorbereitung ist nicht erforderlich. Ergänzende Prüfverfahren stellen sicher, dass 99,9 % der Klemmen im geöffneten Zustand beim Kunden ankommen. Zu... Mehr anzeigen

Die Klemmen werden werkseitig bereits mit vorgespannter (geöffneter) Kontaktkammer ausgeliefert. Eine Vorbereitung ist nicht erforderlich. Ergänzende Prüfverfahren stellen sicher, dass 99,9 % der Klemmen im geöffneten Zustand beim Kunden ankommen. Zudem sind die Klemmen unter normalen Lagerbedingungen bis zu fünf Jahre lagerfähig, ohne dass die Kontaktkammer ungewollt auslöst.

Weniger anzeigen

Wie löse ich die Leitung wieder? Ist das kompliziert?

video thumbnail of faq answer

Nein. Das Lösen erfolgt, wie bei Push-in, über den Betätigungsdrücker. Wichtig ist: den Drücker bis zur Endposition herunterzudrücken. Dort rastet er spürbar ein und spannt die Kontaktkammer für die Wiederverdrahtung vor. Anschließend kann der Leiter... Mehr anzeigen

Nein. Das Lösen erfolgt, wie bei Push-in, über den Betätigungsdrücker. Wichtig ist: den Drücker bis zur Endposition herunterzudrücken. Dort rastet er spürbar ein und spannt die Kontaktkammer für die Wiederverdrahtung vor. Anschließend kann der Leiter einfach und komfortabel mit einer Hand entnommen werden.

Weniger anzeigen

Ist Push-X wirklich schneller oder nur Marketing?

video thumbnail of faq answer

Ja, Push-X ist wirklich schneller. Die Zeitersparnis entsteht durch mehrere Faktoren: werkzeugloser Anschluss, kein Wechsel zwischen Werkzeugen, der häufige Verzicht auf Aderendhülsen sowie ein klares akustisches und haptisches Feedback. Ein Nachdrüc... Mehr anzeigen

Ja, Push-X ist wirklich schneller. Die Zeitersparnis entsteht durch mehrere Faktoren: werkzeugloser Anschluss, kein Wechsel zwischen Werkzeugen, der häufige Verzicht auf Aderendhülsen sowie ein klares akustisches und haptisches Feedback. Ein Nachdrücken oder Nachziehen ist nicht erforderlich. Gerade bei großen Stückzahlen summieren sich diese Vorteile zu einem deutlichen Effizienzgewinn.

Weniger anzeigen

Ist die Technologie robust genug für Industrie, Vibration und Alltag?

Ja. Push-X ist für industrielle Anforderungen entwickelt und bietet eine stabile, zuverlässige Verbindung auch bei typischen Belastungen wie Vibration, Temperaturwechsel oder mechanischen Einflüssen. Gerade solche Einflüsse sind häufige Ursachen für ... Mehr anzeigen

Ja. Push-X ist für industrielle Anforderungen entwickelt und bietet eine stabile, zuverlässige Verbindung auch bei typischen Belastungen wie Vibration, Temperaturwechsel oder mechanischen Einflüssen. Gerade solche Einflüsse sind häufige Ursachen für Kontaktprobleme, die durch das Federprinzip gezielt reduziert werden.

Weniger anzeigen

Kann ich Push-X auch in bestehenden Anlagen problemlos einsetzen oder nachrüsten?

Ja. Push-X ist so konzipiert, dass sich die Klemmen nahtlos in bestehende Systeme integrieren lassen. Sie entsprechen der Bauform von PT- und ST-Klemmen und sind mit gängigem Zubehör kompatibel. Hierdurch sind Anpassungen im Schaltschrank in der Rege... Mehr anzeigen

Ja. Push-X ist so konzipiert, dass sich die Klemmen nahtlos in bestehende Systeme integrieren lassen. Sie entsprechen der Bauform von PT- und ST-Klemmen und sind mit gängigem Zubehör kompatibel. Hierdurch sind Anpassungen im Schaltschrank in der Regel nicht erforderlich. Eine Ausnahme ist die XT 1,5: Sie ist im Vergleich zu der PT 1,5/S bewusst um 0,7 mm breiter ausgeführt, um den Bedienkomfort zu verbessern. Standardisiertes Zubehör des CLIPLINE complete-Systems kann uneingeschränkt weiterverwendet werden.

Weniger anzeigen

Wie erkenne ich, dass der Leiter wirklich richtig angeschlossen ist?

video thumbnail of faq answer

Push-X gibt eine direkte Rückmeldung der korrekten Verbindung. Sowohl visuell über den Pusher als auch akustisch durch ein hörbares Klicksignal beim Auslösen der Feder. So erhält der Anwender sofort eine klare Bestätigung und die Prozesssicherheit wi... Mehr anzeigen

Push-X gibt eine direkte Rückmeldung der korrekten Verbindung. Sowohl visuell über den Pusher als auch akustisch durch ein hörbares Klicksignal beim Auslösen der Feder. So erhält der Anwender sofort eine klare Bestätigung und die Prozesssicherheit wird deutlich erhöht.

Weniger anzeigen

Ist Push-X auch für automatisierte Verdrahtung geeignet?

video thumbnail of faq answer

Ja. Push-X ist sowohl für manuelle als auch für automatisierte Verdrahtung ausgelegt.
Die definierte Auslösemechanik ermöglicht einen reproduzierbaren und prozesssicheren Anschluss, was ein entscheidender Vorteil für automatisierte Anwendungen ist... Mehr anzeigen

Ja. Push-X ist sowohl für manuelle als auch für automatisierte Verdrahtung ausgelegt.
Die definierte Auslösemechanik ermöglicht einen reproduzierbaren und prozesssicheren Anschluss, was ein entscheidender Vorteil für automatisierte Anwendungen ist.

Weniger anzeigen

Ist es möglich, mehr als einen Leiter pro Anschlussstelle zu verdrahten?

Nein. Bei einem Federkraftanschluss ist die Verdrahtung von mehreren Leitern in einer Anschlussstelle nicht vorgesehen.
Für Anwendungen mit mehreren Leitern pro Potenzial stehen jedoch passende Alternativen zur Verfügung:
• Mehrleiterklemmen mi... Mehr anzeigen

Nein. Bei einem Federkraftanschluss ist die Verdrahtung von mehreren Leitern in einer Anschlussstelle nicht vorgesehen.
Für Anwendungen mit mehreren Leitern pro Potenzial stehen jedoch passende Alternativen zur Verfügung:
• Mehrleiterklemmen mit 3 oder mehr Anschlüssen pro Potenzial
• Abgriffstecker (LPO), die sich über den Brückenschacht stecken lassen und zusätzliche Anschlussmöglichkeiten schaffen – ideal auch für Nachrüstaufgaben
 
Mehr Informationen zum Mehrleiteranschluss
 
https://assets.phoenixcontact.com/file/633f3cb5-d75f-4334-9c81-fa2935673cde/media/original?EN_Infopaper_Mehrleiteranschluss_LoRes.pdf

Weniger anzeigen


FAQ anzeigen