CSA
Zulassungs-ID: 2030668Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
14 - 8 | ||||
C | ||||
14 - 8 |
cULus Recognized
Zulassungs-ID: E60425Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
14 - 8 | ||||
C | ||||
14 - 8 |
Schutzleiterklemme, Anzahl der Anschlüsse: 4, Polzahl: 1, Anschlussart: Push-X-Anschluss, Bemessungsquerschnitt: 6 mm2, Querschnitt: 0,5 mm2 - 10 mm2, Montageart: NS 35/7,5, NS 35/15, Farbe: grün-gelb
Produkttyp | Schutzleiterklemme |
Produktfamilie | XTV |
Anwendungsbereich | Bahnindustrie |
Maschinenbau | |
Anlagenbau | |
Polzahl | 1 |
Anzahl der Anschlüsse | 4 |
Anzahl der Reihen | 1 |
Potenziale | 1 |
Isolationseigenschaften | |
Überspannungskategorie | III |
Verschmutzungsgrad | 3 |
Bemessungsstoßspannung | 8 kV |
Maximale Verlustleistung bei Nennbedingung | 0 W |
Anzahl der Anschlüsse pro Etage | 4 |
Nennquerschnitt | 6 mm² |
Anschlussart | Push-X-Anschluss |
Abisolierlänge | 10 mm ... 12 mm |
Lehrdorn | A5 |
B4 | |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-2 |
Leiterquerschnitt starr | 0,5 mm² ... 10 mm² |
Leiterquerschnitt AWG | 20 ... 8 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel | 1,5 mm² ... 10 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 14 ... 8 (umgerechnet nach IEC) |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse ohne Kunststoffhülse) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel (Aderendhülse mit Kunststoffhülse) | 1,5 mm² ... 6 mm² |
Nennquerschnitt | 6 mm² |
Breite | 8,2 mm |
Deckelbreite | 2,2 mm |
Höhe | 90,6 mm |
Tiefe | 57,6 mm |
Tiefe auf NS 35/7,5 | 59,1 mm |
Tiefe auf NS 35/15 | 66,6 mm |
Farbe | grün-gelb |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Isolierstoffgruppe | I |
Isolierstoff | PA |
Statischer Isolierstoffeinsatz in Kälte | -60 °C |
Relativer Isolierstoff Temperatur Index (Elec., UL 746 B) | 130 °C |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Brandschutz für Schienenfahrzeuge (DIN EN 45545-2) R26 | HL 1 - HL 3 |
Oberflächen Flammbarkeit NFPA 130 (ASTM E 162) | bestanden |
Spezifisch optische Rauchgasdichte NFPA 130 (ASTM E 662) | bestanden |
Rauchgastoxität NFPA 130 (SMP 800C) | bestanden |
Mechanische Daten | |
Offene Seitenwand | Ja |
Schwingen/Breitbandrauschen | |
Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Spektrum | Lebensdauerprüfung Kategorie 2, am Drehgestell angebaut |
Frequenz | f1 = 5 Hz bis f2 = 250 Hz |
ASD-Pegel | 6,12 (m/s²)²/Hz |
Beschleunigung | 3,12g |
Prüfdauer je Achse | 5 h |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Schocken | |
Prüfspezifikation | DIN EN 50155 (VDE 0115-200):2018-05 |
Schockform | Halbsinus |
Beschleunigung | 30g |
Schockdauer | 18 ms |
Anzahl der Schocks je Richtung | 3 |
Prüfrichtungen | X-, Y- und Z-Achse (pos. und neg.) |
Ergebnis | Prüfung bestanden |
Umgebungsbedingungen | |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -60 °C ... 110 °C (Betriebstemperaturbereich inkl. Eigenerwärmung, max. kurzzeitige Betriebstemperatur siehe RTI Elec.) |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -25 °C ... 60 °C (für kurze Zeit, nicht über 24 h, -60 °C bis +70 °C) |
Umgebungstemperatur (Montage) | -5 °C ... 70 °C |
Umgebungstemperatur (Betätigung) | -5 °C ... 70 °C |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 20 % ... 90 % |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 30 % ... 70 % |
Anschluss gemäß Norm | IEC 60947-7-2 |
Montageart | NS 35/7,5 |
NS 35/15 |
Artikelnummer | 1329513 |
Verpackungseinheit | 50 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | A1 - Reihenklemmen |
Produktschlüssel | BE2523 |
GTIN | 4063151624330 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 34,85 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 33 g |
Zolltarifnummer | 85369010 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS-13.0 | 27250103 |
ECLASS-15.0 | 27250103 |
ETIM 9.0 | EC000901 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
14 - 8 | ||||
C | ||||
14 - 8 |
Nennspannung UN | Nennstrom IN | Querschnitt AWG | Querschnitt mm2 | |
---|---|---|---|---|
B | ||||
14 - 8 | ||||
C | ||||
14 - 8 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |