PLC-RPT- 24DC/1/CB1-6 - Relaismodul
1328360

Kombination aus Relais-Interface und elektronischer Absicherung auf Baubreite: 6,2 mm, individuelle Konfiguration des Nennstroms (1 A ... 6 A), einstellbarer Ausgangscharakteristik, aktiver Signalausgang, einfache Systemintegration, mit Push-in-Anschluss

Produktdetails