SAC-5P-10,0-BF145/M12FR SH NC
-
Sensor-/Aktor-Kabel
1328183
Sensor-/Aktor-Kabel, 5-polig, POC halogenfrei, strahlenvernetzt, schwarz RAL 9005, geschirmt, freies Leitungsende, auf Buchse gewinkelt M12, Kodierung: A, Kabellänge: 10 m, Schirm nicht auf Rändel aufgelegt
Produktdetails
| Polzahl | 5 |
| Anzahl der Kabelabgänge | 1 |
| Kodierung | A |
| Isolationseigenschaften | |
| Überspannungskategorie | II |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| Isolationswiderstand | ≥ 100 MΩ |
| Nennspannung UN | 48 V AC |
| 60 V DC |
| Mechanische Daten | |
| Steckzyklen | ≥ 100 |
| Statusanzeige | nein |
| Statusanzeige vorhanden | nein |
| Anschluss 1 | |
| Bauform | freies Leitungsende |
| Anschluss 2 | |
| Bauform | Buchse gewinkelt M12 |
| Polzahl | 5 |
| Kodierungsart | A |
| Leitungslänge | 10 m |
| POC strahlenvernetzt halogenfrei schwarz [BF 145] | |
| Leitungsgewicht | 86 kg/km |
| Polzahl | 5 |
| Geschirmt | ja |
| Leitungstyp | POC strahlenvernetzt halogenfrei schwarz [BF 145] |
| AWG Signalleitung | 20 |
| Leitungsquerschnitt | 5x 0,5 mm² |
| Aderdurchmesser inklusive Isolierung | 1,9 mm |
| Leitungsaußendurchmesser | 7,30 mm |
| Außenmantel, Material | POC |
| Außenmantel, Farbe | schwarz RAL 9005 |
| Material Leiter | verzinnte Cu-Litze |
| Material Aderisolation | POC |
| Einzelader, Farbe | schwarz 1, schwarz 2, schwarz 3, schwarz 4, schwarz 5 |
| Gesamtverseilung | 5 Adern um Füller zur Seele |
| Nennspannung Kabel | 300 V |
| Prüfspannung Ader/Ader | 3500 V |
| Prüfspannung Ader/Schirm | 2500,00 V |
| Mindestbiegeradius, fest verlegt | 4 x D |
| Mindestbiegeradius, flexibel verlegt | 12 x D |
| Kleinster Biegeradius, fest verlegt | 30 mm |
| Kleinster Biegeradius, beweglich verlegt | 88 mm |
| Dynamische Belastbarkeit (Biegen) | Biegezyklen maximal: 2000000, Biegeradius: 10 x D, Verfahrweg: 5 m, Verfahrgeschwindigkeit: 4 m/s, Beschleunigung: 5 m/s² |
| Halogenfreiheit | nach IEC 60754-1 |
| nach DIN EN 50267-2-1 | |
| Flammwidrigkeit | IEC 60332-1 |
| nach DIN EN 50265-2-1 | |
| Rauchgasdichte | nach IEC 61034 |
| EN 50268-2 | |
| Sonstige Beständigkeit | gute Medienbeständigkeit |
| Besondere Eigenschaften | strahlenvernetzt |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -55 °C ... 145 °C (Kabel, feste Verlegung) |
| -35 °C ... 120 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP65 |
| IP67 | |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 90 °C (Stecker/Buchse) |
| -25 °C ... 80 °C (Kabel, feste Verlegung) | |
| -5 °C ... 80 °C (Kabel, bewegliche Verlegung) | |
| Artikelnummer | 1328183 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 50 Stück |
| Hinweis | Auftragsgebundene Fertigung (keine Rücknahme) |
| Verkaufsschlüssel | AI |
| Produktschlüssel | AF1CDA |
| GTIN | 4063151621711 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 830,5 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 830,5 g |
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| Ursprungsland | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27060311 |
| ECLASS-15.0 | 27060311 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001855 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 26121600 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg