CRIMPFOX-TC HC 4/DIE
-
Ersatzgesenk
1324130
Ersatzgesenk für CRIMPFOX-TC HC 4, gedrehte Kontakte CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..., 4 gekennzeichnete Gesenkstationen
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | Für massive Crimpkontakte von 0,14 mm²...4,0 mm² der Serie CK1.6 ED..., CK2.5 ED..., CK4.0 ED..., die detaillierte Auflistung der Crimpkontakte befindet sich in der Packungsbeilage |
Produkttyp | Gesenk |
Verpressung | Vierkant-Crimp |
Crimpstelle 1 | |
Querschnitt min. | 0,14 mm² |
Querschnitt max. | 1 mm² |
AWG min | 26 |
AWG max | 18 |
Crimpstelle 2 | |
Querschnitt max. | 1,5 mm² |
AWG max | 16 |
Crimpstelle 3 | |
Querschnitt max. | 2,5 mm² |
AWG max | 14 |
Crimpstelle 4 | |
Querschnitt max. | 4 mm² |
AWG max | 12 |
Leiteranschluss | |
Querschnittsbereich metrisch | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Querschnittsbereich AWG | 26 ... 12 |
Breite | 11 mm |
Höhe | 35 mm |
Länge | 32 mm |
Farbe | schwarz (RAL 9005) |
Material | Stahl |
Artikelnummer | 1324130 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | N2 - Druck.Zubh.+HandWKZ |
Produktschlüssel | BH313Y |
GTIN | 4063151613723 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 48,52 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 48,1 g |
Zolltarifnummer | 82032000 |
Ursprungsland | SE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 21043852 |
ECLASS-15.0 | 21043852 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001282 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27111500 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Nicht zutreffend (kein elektrisches und elektronisches Equipment) |
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
CK1,6-ED-0,37F AU - Crimpkontakt 1266279
-
CK1,6-ED-0,37M AU - Crimpkontakt 1266267
-
CK1,6-ED-0,37F AG - Crimpkontakt 1266249
-
CK1,6-ED-0,37M AG - Crimpkontakt 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AU - Crimpkontakt 1266270
-
CK1,6-ED-0,50M AG - Crimpkontakt 1266195
-
CK1,6-ED-0,50F AU - Crimpkontakt 1266282
-
CK1,6-ED-0,50F AG - Crimpkontakt 1266252
-
CK1,6-ED-0,75M AU - Crimpkontakt 1266272
-
CK1,6-ED-0,75M AG - Crimpkontakt 1266450
-
CK1,6-ED-0,75F AU - Crimpkontakt 1266283
-
CK1,6-ED-0,75F AG - Crimpkontakt 1266259
-
CK1,6-ED-1,00M AU - Crimpkontakt 1266274
-
CK1,6-ED-1,00M AG - Crimpkontakt 1266244
-
CK1,6-ED-1,00F AU - Crimpkontakt 1266288
-
CK1,6-ED-1,00F AG - Crimpkontakt 1266296
-
CK1,6-ED-1,50M AU - Crimpkontakt 1266276
-
CK1,6-ED-1,50M AG - Crimpkontakt 1266245
-
CK1,6-ED-1,50F AU - Crimpkontakt 1266290
-
CK1,6-ED-1,50F AG - Crimpkontakt 1266263
-
CK2,5-ED-0,50F AU - Crimpkontakt 1273564
-
CK2,5-ED-0,50M AG - Crimpkontakt 1273667
-
CK2,5-ED-0,50M AU - Crimpkontakt 1273601
-
CK2,5-ED-0,50F AG - Crimpkontakt 1273612
-
CK2,5-ED-0,75F AG - Crimpkontakt 1273611
-
CK2,5-ED-1,00M AU - Crimpkontakt 1273582
-
CK2,5-ED-1,00M AG - Crimpkontakt 1273665
-
CK2,5-ED-1,00F AU - Crimpkontakt 1271379
-
CK2,5-ED-1,00F AG - Crimpkontakt 1273610
-
CK2,5-ED-1,50M AU - Crimpkontakt 1273581
-
CK2,5-ED-1,50M AG - Crimpkontakt 1273664
-
CK2,5-ED-1,50F AU - Crimpkontakt 1271375
-
CK2,5-ED-1,50F AG - Crimpkontakt 1273609
-
CK2,5-ED-2,50M AU - Crimpkontakt 1273572
-
CK2,5-ED-2,50M AG - Crimpkontakt 1273663
-
CK2,5-ED-2,50F AU - Crimpkontakt 1271376
-
CK2,5-ED-2,50F AG - Crimpkontakt 1273607
-
CK2,5-ED-4,00M AG - Crimpkontakt 1273620
-
CK2,5-ED-4,00M AU - Crimpkontakt 1273568
-
CK2,5-ED-4,00F AU - Crimpkontakt 1271372
-
CK2,5-ED-4,00F AG - Crimpkontakt 1273604
-
CK4,0-ED-1,50M AG - Crimpkontakt 1274097
-
CK4,0-ED-1,50F AG - Crimpkontakt 1274089
-
CK4,0-ED-2,50M AG - Crimpkontakt 1274094
-
CK4,0-ED-2,50F AG - Crimpkontakt 1274088
-
CK4,0-ED-4,00M AG - Crimpkontakt 1274093
-
CK4,0-ED-4,00F AG - Crimpkontakt 1274087
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Entriegelungswerkzeug 1072069
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Montagewerkzeug 1089092
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Entriegelungswerkzeug 1072067
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Entriegelungswerkzeug 1072064
Ihre Vorteile
Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg