SH-PCB 6 - Schirmanschlussklemme
1322664

Schirmanschluss, Anschlussart: Federkraftanschluss, Artikelfamilie: ZUBEHOER, Breite: 11 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Sichere Ableitung von Störsignalen
Geringe Übertragungsimpedanz durch großflächige Schirmauflage
Komfortable Montage der Kabelschirmung
Schirmverbindungen sind als Komponenten nach den Anforderungen der Richtlinie und den Normen für elektrische Betriebsmittel in explosionsgefährdeten Bereichen nicht zertifizierungsfähig. Somit ist der Einsatz der Schirmanschlussklemmen im Ex-Bereich auch ohne eine entsprechende Zulassung und Kennzeichnung möglich