LS-EMLP (22X22) SR R2
-
Gerätemarker
1322597
Gerätemarker, Bogen, silber, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 64, Textfeldhöhe: 22 mm, Textfeldbreite: 22 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Gerätemarkierung zum Aufkleben mit Eckenradius
Vorkonfektionierte Gerätemarker im bewährten Lasersheet-format für die optimale Positionierung im Beschriftungsgerät
Hoher Kontrast durch silberne Deckschicht bei schwarzer Beschriftung
Die Gerätemarker eignen sich durch den Eckenradius besonders zum Einkleben in Kennzeichnungsträger und auf Betätigungsgehäuse mit vertieften Beschriftungsflächen