LS-EMLP (148X55) WH - Gerätemarker
1322595

Gerätemarker, Bogen, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 3, Textfeldhöhe: 55 mm, Textfeldbreite: 148 mm

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Gerätemarkierung zum Aufkleben
Vorkonfektionierte Gerätemarker im bewährten Lasersheet-format für die optimale Positionierung im Beschriftungsgerät
Besonders hoher Kontrast durch weiße Deckschicht bei schwarzer Beschriftung