Die Wetterstation dient der präzisen Erfassung, Verarbeitung und Übertragung von Umweltdaten in Photovoltaik-Parks und industriellen Systemen. Sie wird als vorkonfektionierter Schaltschrank mit integrierter PLCnext Control AXC F 2152, Spannungsversorgung sowie Sensor- und Kommunikationsanschlüssen geliefert.
Die Wetterstation ist mit den Sensoren des Typs SOL-ES kompatibel. Diese Sensoren erfüllen die Anforderungen der IEC 61724-1 für das PV-Monitoring und stellen Messdaten mit höchster Genauigkeit bereit. Die gewünschten Sensoren sowie das entsprechende Montagezubehör müssen separat bestellt werden (siehe „Zubehör“). Neben Sensoren des Typs SOL-ES können – je nach Projekt – auch Sensoren von Drittanbietern angebunden werden.
Die Sensoren werden über M12-Rundsteckverbinder angeschlossen. Mithilfe von M12-Y-Verteilern (siehe „Zubehör“) kann optional eine Daisy-Chain-Verbindung realisiert werden. Die Versorgung der Sensoren erfolgt mit 24 V DC. Die Sensoren verfügen über einen integrierten Verpolschutz.
Die Übertragung der Messdaten erfolgt über standardisierte Kommunikationsprotokolle wie Modbus/TCP oder PROFINET, wodurch sich die Wetterstation in übergeordnete Leitsysteme, SCADA-Lösungen oder Energiemanagementsysteme integrieren lässt.
Die Applikations-Software wird vom Anwender projektspezifisch mit PLCnext Engineer erstellt. Dadurch bietet die Wetterstation eine hohe Flexibilität bei der Auswahl und Integration der Sensorik.
HINWEIS ZUR ANWENDUNG
Für die Inbetriebnahme ist die Erstellung einer projektspezifischen Applikations-Software erforderlich. Die enthaltene PLCnext Control AXC F 2152 kann mit der kostenfreien Engineering und Programmierumgebung PLCnext Engineer programmiert werden.
SOL-SC-WTH-STN
-
Wetterstation
1322110
Wetterstation zur Erfassung von Messdaten angeschlossener Umweltsensoren. Zusammen mit Sensoren des Typs SOL-ES in PV-Parks oder anderen industriellen Bereichen einsetzbar. Die integrierte PLCnext Control ermöglicht die projektspezifische Erfassung und Weitergabe von Umweltdaten über standardisierte Industrieprotokolle.
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Integrierte frei programmierbare PLCnext Control
Hohe Flexibilität bei Auswahl und Integration der Sensorik
Sensoranbindung über M12-Rundsteckverbinder in Industriequalität
Unterstützung standardisierter Industrieprotokolle (Modbus/TCP, PROFINET)
Geeignet für normkonformes PV-Monitoring nach IEC 61724-1