SOL-SC-2ST-0-DC-6MPPT-1001SE-F - Generatoranschlusskasten
1321810

Generatoranschlusskasten; MPP-Spannung: 1000 V DC; String-Anzahl: 2; Anzahl der unterstützten MPP-Tracker: 6; Überspannungsschutz: T1 / T2; Ausstattung: ohne Sonderausstattung; Art der Leitungseinführung: SUNCLIX; Lieferumfang: DC-Steckverbinder für den Anschluss des GAKs

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Schnelle Installation und Inbetriebnahme
Normgerechte Schaltgerätekombination dank Anwendung der DIN EN 61439
Großes Portfolio an vorrätigen Generatoranschlusskästen
Anwendungsorientierte Beratung