CUC-IND-J1ST-S/R4LS-PG-S - Modularer RJ45 Leiterplattensteckverbinder
1321249

Modularer RJ45 Leiterplattensteckverbinder, 1x1 single-port, Anschlussrichtung des Steckers zur Platine: 180 °, Geschirmt, Schirmfedern, Polzahl: 8, 10 GBit/s, PoE++, THT-THR, THD, Reflow, IP20, Verpackungsart: Tape and Reel

Produktdetails









Ihre Vorteile

Ideal für anspruchsvolle Applikationen aufgrund der hohen Schock- und Vibrationsfestigkeit sowie des erweiterten Temperaturbereichs
Sichere Übertragung auch im industriellen Einsatz durch 360°-Schirmung
Automatisierter Verarbeitungsprozess dank Reflow-Fähigkeit
Der erweiterte Temperaturbereich von -40 bis +105 °C ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Applikationen
"Tape-on-Reel"-Verpackung