CUC-IND-J1ST-A/R4LS-PG-S - RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder
1321248

RJ45-Leiterplatten-Steckverbinder, Bauform: RJ45, Polzahl: 8, 10 GBit/s, THR-Löten, Schutzart: IP20, Anschlussart: THR-Reflow / THT-Welle, Tape and Reel

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Ideal für anspruchsvolle Applikationen aufgrund der hohen Schock- und Vibrationsfestigkeit sowie des erweiterten Temperaturbereichs
Sichere Übertragung auch im industriellen Einsatz durch 360°-Schirmung
Gehäuseschirmfedern ermöglichen ein optimiertes EMV-Schirmkonzept
Ermöglicht Datenübertragungsraten bis 10 GBit/s
Automatisierter Verarbeitungsprozess dank Reflow-Fähigkeit
Der erweiterte Temperaturbereich von -40 °C ... +105 °C ermöglicht den Einsatz in anspruchsvollen industriellen Applikationen
Tape and Reel Verpackung