Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Deutschland. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

PLD E 409 W 350 MS - LED-Schaltschrankleuchte
1319573

LED-Schaltschrankleuchte, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, Länge: 350 mm, Schutzart: IP20, schwenkbar (Schwenkbereich ±90°), mit Bewegungsmelder, inklusive Montagezubehör

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Einsparung von Verkabelungsaufwand bei angereihten Schaltschränken dank Serienschaltung
Optimale Ausleuchtung des Schaltschranks dank integrierter Prismatik und Schwenkbarkeit
Weitbereichseingang 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC
Erweiterter Temperaturbereich -25 °C ... +70 °C (bei 24 V DC)
LED-Lebensdauer von 50.000 h (L70-Wert) vermeidet Leuchtmitteltausch
Bewegungsmelder