Die LED-Leuchte ist zur Beleuchtung in Schaltschränken vorgesehen. Die in der Leuchtenabdeckung integrierte Prismatik sorgt für eine optimale Ausleuchtung des Schaltschranks. Die Halterung der Leuchte können Sie mit Magneten oder Schrauben befestigen. In der Halterung ist die Leuchte schwenkbar. Die Versorgungsspannung schließen Sie per Push-in-Anschluss an die Leuchte an. Hierfür benötigen Sie keine speziellen Steckverbinder. Sie können mehrere Leuchten hintereinander schalten. Sobald Sie die Leuchte mit Spannung versorgt haben, ist sie betriebsbereit und befindet sich im Ein/Aus-Modus (Auslieferungszustand) oder im Dauer-Ein-Modus. Über einen Taster können Sie die Leuchte ein- oder ausschalten oder in den Dauer-Ein-Modus wechseln.
PLD E 409 W 350
-
LED-Schaltschrankleuchte
1319569
LED-Schaltschrankleuchte, 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC, Länge: 350 mm, Schutzart: IP20, schwenkbar (Schwenkbereich ±90°), inklusive Montagezubehör
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Einsparung von Verkabelungsaufwand bei angereihten Schaltschränken dank Serienschaltung
Optimale Ausleuchtung des Schaltschranks dank integrierter Prismatik und Schwenkbarkeit
Weitbereichseingang 24 V AC/DC ... 265 V AC/DC
Erweiterter Temperaturbereich -25 °C ... +70 °C (bei 24 V DC)
LED-Lebensdauer von 50.000 h (L70-Wert) vermeidet Leuchtmitteltausch