PLD E 706 W 395 F - LED-Schaltschrankleuchte
1319564

LED-Schaltschrankleuchte, 230 V AC, Länge: 395 mm, Schutzart: IP20, mit Bewegungsmelder, Steckdosentyp F (Schuko), inklusive Montagezubehör

Kostenloser Download verfügbar. Downloads

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Integrierter Bewegungsmelder spart Dispositions- und Installationskosten für Türpositionsschalter
Steckdose ermöglicht den Betrieb von externen Geräten auch bei spannungsfreiem Schaltschrank
Einsparung von Verkabelungsaufwand bei angereihten Schaltschränken dank Serienschaltung
Optimale Ausleuchtung des Schaltschranks dank integrierter Optik
LED-Lebensdauer von 50.000 h (L70-Wert) vermeidet Leuchtmitteltausch