EXTENDER 2010 ETH COAX-G
-
Ethernet-Extender
1319320
Gigabit-Ethernet-Extender, Netzwerkerweiterung mit Koaxialkabel bis 1 Kilometer und Bandbreite bis 1 GBit/s, Power-over-Link-Funktion (PoL) zur Spannungsversorgung weiterer Geräte über das Koaxialkabel, Power-over-Ethernet-Funktion (PoE)
Produktdetails
| Hinweis zur Anwendung | |
| Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
| Produkttyp | Ethernet-Extender |
| MTTF | 293 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) |
| 134 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %) | |
| 55 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 100 %) | |
| Isolationseigenschaften | |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Funktionen | |
| Grundfunktionalität | Gigabit-Ethernet-Extender nach ITU G.9960 |
| Management | Plug-and-Play, Diagnose über LEDs, PoL-Schalter am Gerät |
| Redundanz | Ringsegmentredundanz (Alle Teilnehmer an einem Ringsegment) |
| Security-Funktionen | |
| Grundfunktionalität | Gigabit-Ethernet-Extender nach ITU G.9960 |
| Verschlüsselungsverfahren | AES-Streckenverschlüsselung, Advanced Encryption Standard |
| Funktionalität | |
| Grundfunktionalität | Gigabit-Ethernet-Extender nach ITU G.9960 |
| Galvanische Trennung | VCC (US+GND) // Ethernet (PoE) // G.hn (ohne PoL) // FE |
| Netzart | Standleitung |
| Prüfspannung Datenschnittstelle/Versorgung | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
| Versorgung | |
| Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 57 V DC |
| Versorgungsnennspannung | 24 V DC (Ohne PoL, ohne PoE) |
| 48 V DC (Mit PoL oder mit PoE) | |
| Leistungsaufnahme | ≤ 7,5 W (Ohne PoL, ohne PoE) |
| ≤ 37,5 W (Ohne PoL, mit PoE) | |
| ≤ 37,5 W (Mit PoL, ohne PoE) | |
| ≤ 82,5 W (Mit PoL, mit PoE) | |
| Schutzbeschaltung | Überlastschutz, Verpolschutz; Interne Geräteabsicherung: 2x 5 AF, interne Seriendiode |
| Versorgung | |
| Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| 2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
| Einleiter/Klemmstelle starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| ≥ 0,5 mm² (PoL-Leitungen nach DIN VDE 0100, Teil 523) | |
| Einleiter/Klemmstelle flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| ≥ 0,5 mm² (PoL-Leitungen nach DIN VDE 0100, Teil 523) | |
| Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 24 ... 16 |
| Abisolierlänge | 10,00 mm |
| Signal | Ethernet |
| Grundfunktionalität | Gigabit-Ethernet-Extender nach ITU G.9960 |
| Daten: Ethernet-Schnittstelle, 10/100/1000Base-T(X) nach IEEE 802.3 | |
| Serielle Übertragungsrate | 10/100/1000 MBit/s |
| Anschlussart | RJ45-Buchse, geschirmt |
| Hinweis zur Anschlussart | CAT6 |
| Autonegotiation | |
| Status PoE-Port: immer aktiv, Modus: Auto |
|
| Anzahl der Kanäle | 1 |
| Übertragungslänge | < 100 m (Twisted-Pair, geschirmt) |
| Unterstützte Protokolle | Protokolltransparent für TCP/IP, IPv4 und IPv6 |
| Ausgangsleistung maximal | 15 W (bei ≤ 55 °C) |
| 30 W (bei ≤ 50 °C) | |
| Daten: G.hn-Schnittstelle nach ITU G.9960 | |
| Übertragungsrate | ≤ 1000 MBit/s (Abhängig von der Güte der Datenleitung) |
| Anschlussart | BNC-Buchse für Koaxialkabel, 75 Ω |
| Hinweis zur Anschlussart | Kurzschlussfest |
| Übertragungslänge | ≤ 1000 m (Abhängig von der Güte der Datenleitung) |
| Übertragungsverfahren | Trägerfrequenzverfahren QAM (Quadratur-Amplituden-Modulation) |
| Ausgangsleistung | ≤ 91 W (Mit PoL) |
| Maßzeichnung |
|
| Breite | 23 mm |
| Höhe | 101 mm |
| Tiefe | 115 mm |
| Farbe (Gehäuse) | grau (RAL 7042) |
| Material (Gehäuse) | PA 6.6-FR |
| Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
| Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 1g |
| Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 15g, 11 ms |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C (Freistehend, ohne PoE) |
| -40 °C ... 55 °C (Freistehend, PoE bis 15 W) | |
| -40 °C ... 50 °C (Freistehend, PoE bis 30 W) | |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
| Höhenlage | ≤ 2000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
| CE | |
| Zertifikat | CE-konform |
| Schadgastest | |
| Kennzeichnung | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
| Störfestigkeit | EN 55035 |
| Störabstrahlung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4, Klasse A, Einsatzgebiet Industrie |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
| Entladung statischer Elektrizität | |
| Kontaktentladung | ± 6 kV |
| Luftentladung | ± 8 kV |
| Indirekte Entladung | ± 6 kV |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
| Elektromagnetisches HF-Feld | |
| Frequenzbereich | 80 MHz ... 3 GHz (80 % Amplitudenmodulation mit 1 kHz) |
| Feldstärke | 10 V/m |
| Frequenzbereich | 3 GHz ... 6 GHz (80 % Amplitudenmodulation mit 1 kHz) |
| Feldstärke | 3 V/m |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
| Schnelle Transienten (Burst) | |
| Eingang | ± 2,2 kV |
| Signal | ± 2,2 kV (Ethernet, G.hn) |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
| Stoßstrombelastung (Surge) | |
| Eingang | ± 0,5 kV (symmetrisch, ungeschirmte Versorgungsleitung) |
| ± 1 kV (asymmetrisch, ungeschirmte Versorgungsleitung) | |
| Signal | ± 1 kV (Ethernet-Signal / asymmetrisch: geschirmte Ethernet-Leitung) |
| ± 4 kV (Ethernet-Signal / asymmetrisch: Leitung gegen Erde, ungeschirmte G.hn-Leitung) | |
| ± 2 kV (Ethernet-Signal / symmetrisch: Leitung gegen Leitung, ungeschirmte G.hn-Leitung) | |
| ± 4 kV (Telekommunikationsleitungen, symmetrisch, ungeschirmt, mit Primärschutz) | |
| ± 1 kV (Telekommunikationsleitungen, symmetrisch, ungeschirmt, ohne Primärschutz) | |
| Bemerkung | Kriterium B |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
| Leitungsgeführte Beeinflussung | |
| Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz (80 % Amplitudenmodulation mit 1 kHz) |
| Bemerkung | Kriterium A |
| Spannung | 10 V |
| Kriterien | |
| Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
| Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
| Montageart | Tragschienenmontage |
| Montagehinweis | Um Luftzirkulation zu ermöglichen, montieren Sie das Gerät freistehend, mit mindestens einem Zentimeter Abstand zu allen Seiten von anderen Geräten. |
| Einbaulage | senkrecht (Tragschiene waagerecht) |
| Artikelnummer | 1319320 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | DL |
| Produktschlüssel | DNC361 |
| GTIN | 4063151604806 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 201,05 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 144 g |
| Zolltarifnummer | 85176200 |
| Ursprungsland | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170407 |
| ECLASS-15.0 | 19170407 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000309 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43223100 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patch-Kabel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patch-Kabel 2832580
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch-Kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch-Kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch-Kabel 1408365
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Netzwerkkabel 2744827
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-Steckverbinder 1656725
-
FL CRIMPTOOL - Konfektionierungswerkzeug 2744869
-
FBS 2-5 GY - Steckbrücke 3038969
-
ME-SAS - Schirmanschlussschelle 2853899
-
ME-SAS MINI - Schirmanschlussschelle 2200456
-
FL DIN RA - Tragschienenadapter 2891053
-
ME-MAX-NEF/QUINT20A - Entstörfilter 2319919
Ihre Vorteile
Nutzung vorhandener Twisted-Pair-Leitungen oder Koaxialkabel
Flexibler Netzwerkaufbau
Einfache Inbetriebnahme, Plug-and-Play
Netzwerktransparent (keine IP-Konfiguration nötig)
Protokolltransparente Übertragung aller Standard-Ethernet-Protokolle
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg