EXTENDER 1010 ETH COAX-G
-
Ethernet-Extender
1319319
Gigabit-Ethernet-Extender, Netzwerkerweiterung mit Koaxialkabel bis 1 Kilometer und Bandbreite bis 1 GBit/s, Power-over-Link-Funktion (PoL) zur Spannungsversorgung weiterer Geräte über das Koaxialkabel
Produktdetails
Hinweis zur Anwendung | |
Hinweis zur Anwendung | Nur für den industriellen Einsatz |
Produkttyp | Ethernet-Extender |
MTTF | 324 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 25 °C, Arbeitszyklus 21 %) |
151 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 34,25 %) | |
62 Jahre (SN 29500 Standard, Temperatur 40 °C, Arbeitszyklus 100 %) | |
Grundfunktionalität | Gigabit-Ethernet-Extender nach ITU G.9960 |
Isolationseigenschaften | |
Verschmutzungsgrad | 2 |
Funktionalität | |
Grundfunktionalität | Gigabit-Ethernet-Extender nach ITU G.9960 |
Galvanische Trennung | VCC (US+GND) // Ethernet (PoE) // G.hn (ohne PoL) // FE |
Netzart | Standleitung |
Prüfspannung Datenschnittstelle/Versorgung | 1,5 kV AC (50 Hz, 1 min.) |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 18 V DC ... 57 V DC |
Versorgungsnennspannung | 24 V DC (Ohne PoL) |
48 V DC (Mit PoL) | |
Leistungsaufnahme | ≤ 7,5 W (Ohne PoL) |
≤ 37,5 W (Mit PoL) | |
Schutzbeschaltung | Überlastschutz, Verpolschutz; Interne Geräteabsicherung: 2x 5 AF, interne Seriendiode |
Versorgung | |
Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Leiterquerschnitt flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
2 Leiter gleichen Querschnitts flexibel m. TWIN-Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,5 mm² ... 1,5 mm² |
Einleiter/Klemmstelle starr | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
≥ 0,5 mm² (PoL-Leitungen nach DIN VDE 0100, Teil 523) | |
Einleiter/Klemmstelle flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
≥ 0,5 mm² (PoL-Leitungen nach DIN VDE 0100, Teil 523) | |
Leiterquerschnitt flexibel [AWG] | 24 ... 16 |
Abisolierlänge | 10,00 mm |
Signal | Ethernet |
Grundfunktionalität | Gigabit-Ethernet-Extender nach ITU G.9960 |
Daten: Ethernet-Schnittstelle, 10/100/1000Base-T(X) nach IEEE 802.3 | |
Serielle Übertragungsrate | 10/100/1000 MBit/s |
Anschlussart | RJ45-Buchse, geschirmt |
Hinweis zur Anschlussart | CAT6 |
Autonegotiation | |
Anzahl der Kanäle | 1 |
Übertragungslänge | < 100 m (Twisted-Pair, geschirmt) |
Unterstützte Protokolle | Protokolltransparent für TCP/IP, IPv4 und IPv6 |
Daten: G.hn-Schnittstelle nach ITU G.9960 | |
Übertragungsrate | ≤ 1000 MBit/s (Abhängig von der Güte der Datenleitung) |
Anschlussart | BNC-Buchse für Koaxialkabel, 75 Ω |
Hinweis zur Anschlussart | Kurzschlussfest |
Übertragungslänge | ≤ 1000 m (Abhängig von der Güte der Datenleitung) |
Übertragungsverfahren | Trägerfrequenzverfahren QAM (Quadratur-Amplituden-Modulation) |
Ausgangsleistung | ≤ 91 W (Mit PoL) |
Maßzeichnung |
|
Breite | 23 mm |
Höhe | 101 mm |
Tiefe | 115 mm |
Farbe (Gehäuse) | grau (RAL 7042) |
Material (Gehäuse) | PA 6.6-FR |
Brennbarkeitsklasse nach UL 94 | V0 |
Vibrationsfestigkeit nach EN 60068-2-6/IEC 60068-2-6 | : 1g |
Schock nach EN 60068-2-27/IEC 60068-2-27 | : 15g, 11 ms |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 60 °C (Freistehend, ohne PoE) |
-40 °C ... 55 °C (Freistehend, PoE bis 15 W) | |
-40 °C ... 50 °C (Freistehend, PoE bis 30 W) | |
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 85 °C |
Höhenlage | ≤ 2000 m |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
Zulässige Luftfeuchtigkeit (Lagerung/Transport) | 10 % ... 95 % (keine Betauung) |
CE | |
Zertifikat | CE-konform |
Schadgastest | |
Kennzeichnung | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
Schiffbau | |
Kennzeichnung | DNV |
Schiffbau-Daten | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibration | A |
EMC | B (for bridge and deck zone where a line filter Phoenix Contact (ME-MAX/NEF/QUINT20A) is to be used.) |
Enclosure | A |
Elektromagnetische Verträglichkeit | Konformität zur EMV-Richtlinie 2014/30/EU |
Störfestigkeit | EN 55035 |
Störabstrahlung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-6-4, Klasse A, Einsatzgebiet Industrie |
Entladung statischer Elektrizität | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-2 |
Entladung statischer Elektrizität | |
Kontaktentladung | ± 6 kV |
Luftentladung | ± 8 kV |
Indirekte Entladung | ± 6 kV |
Bemerkung | Kriterium B |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-3 |
Elektromagnetisches HF-Feld | |
Frequenzbereich | 80 MHz ... 3 GHz (80 % Amplitudenmodulation mit 1 kHz) |
Feldstärke | 10 V/m |
Frequenzbereich | 3 GHz ... 6 GHz (80 % Amplitudenmodulation mit 1 kHz) |
Feldstärke | 3 V/m |
Bemerkung | Kriterium A |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-4 |
Schnelle Transienten (Burst) | |
Eingang | ± 2,2 kV |
Signal | ± 2,2 kV (Ethernet, G.hn) |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-5 |
Stoßstrombelastung (Surge) | |
Eingang | ± 0,5 kV (symmetrisch, ungeschirmte Versorgungsleitung) |
± 1 kV (asymmetrisch, ungeschirmte Versorgungsleitung) | |
Signal | ± 1 kV (Ethernet-Signal / asymmetrisch: geschirmte Ethernet-Leitung) |
± 4 kV (Ethernet-Signal / asymmetrisch: Leitung gegen Erde, ungeschirmte G.hn-Leitung) | |
± 2 kV (Ethernet-Signal / symmetrisch: Leitung gegen Leitung, ungeschirmte G.hn-Leitung) | |
± 4 kV (Telekommunikationsleitungen, symmetrisch, ungeschirmt, mit Primärschutz) | |
± 1 kV (Telekommunikationsleitungen, symmetrisch, ungeschirmt, ohne Primärschutz) | |
Bemerkung | Kriterium B |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Normen/Bestimmungen | EN 61000-4-6 |
Leitungsgeführte Beeinflussung | |
Frequenzbereich | 0,15 MHz ... 80 MHz (80 % Amplitudenmodulation mit 1 kHz) |
Bemerkung | Kriterium A |
Spannung | 10 V |
Kriterien | |
Kriterium A | Normales Betriebsverhalten innerhalb der festgelegten Grenzen. |
Kriterium B | Vorübergehende Beeinträchtigung des Betriebsverhaltens, die das Gerät selbst wieder korrigiert. |
Montageart | Tragschienenmontage |
Montagehinweis | Um Luftzirkulation zu ermöglichen, montieren Sie das Gerät freistehend, mit mindestens einem Zentimeter Abstand zu allen Seiten von anderen Geräten. |
Einbaulage | senkrecht (Tragschiene waagerecht) |
Artikelnummer | 1319319 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | M2 - Netzwerktechnik |
Produktschlüssel | DNC361 |
GTIN | 4063151604370 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 194,8 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 142 g |
Zolltarifnummer | 85176200 |
Ursprungsland | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 19170407 |
ECLASS-15.0 | 19170407 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC000309 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 43223100 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
-
C-UB/E - Überspannungsschutzgerät 2763701
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Patch-Kabel 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Patch-Kabel 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Patch-Kabel 2832289
-
FL CAT5 PATCH 3,0 - Patch-Kabel 2832292
-
FL CAT5 PATCH 5,0 - Patch-Kabel 2832580
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Patch-Kabel 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Patch-Kabel 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Patch-Kabel 1408365
-
FL CAT5 HEAVY CONF/ - Netzwerkkabel 2744827
-
VS-08-RJ45-5-Q/IP20 - RJ45-Steckverbinder 1656725
-
FL CRIMPTOOL - Konfektionierungswerkzeug 2744869
-
FBS 2-5 GY - Steckbrücke 3038969
-
ME-SAS - Schirmanschlussschelle 2853899
-
ME-SAS MINI - Schirmanschlussschelle 2200456
-
FL DIN RA - Tragschienenadapter 2891053
-
ME-MAX-NEF/QUINT20A - Entstörfilter 2319919
Ihre Vorteile
Nutzung vorhandener Twisted-Pair-Leitungen oder Koaxialkabel
Flexibler Netzwerkaufbau
Einfache Inbetriebnahme, Plug-and-Play
Netzwerktransparent (keine IP-Konfiguration nötig)
Protokolltransparente Übertragung aller Standard-Ethernet-Protokolle
Robustes, sicheres G.hn-Modulationsverfahren
Schiffbauzulassung nach DNV
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg