EML-LT (40X150)R
-
Etikett
1314240
Etikett, Rolle, weiß, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOMARK E.300 (D)/600 (D), THERMOMARK ROLL 2.0, THERMOMARK ROLL, THERMOMARK ROLL X1, THERMOMARK ROLLMASTER 300/600, THERMOMARK X1.2, Montageart: kleben, Anzahl der Einzelschilder: 1000, Textfeldhöhe: 40 mm, Textfeldbreite: 150 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Die selbstklebenden Gerätemarker EML-LT ... eignen sich besonders zur Kennzeichnung von Bauteilen in Kühl- und Tiefkühlumgebungen
Das Applizieren des Etiketts kann unter Temperaturen bis -40 °C erfolgen
Servicetemperatur -40 °C ... 120 °C
Schnelle und kostengünstige Beschriftung mit den THERMOMARK ...-Rollendruckern von Phoenix Contact
In Kombination mit dem passenden Farbband hat die Beschriftung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse