PRC 20/COVER-IP-F - Schutzkappe
1312600

Schutzkappe, Artikelfamilie: PRC 20, Farbe: schwarz, Bemessungsspannung: 400 V AC, Montagehinweise bitte der Packungsbeilage entnehmen

Produktdetails








Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Mehr Platz an der Gerätefront dank Übertragung von Strömen bis 20 A auf kleinem Raum
Duo-Unlock-Verriegelungstechnologie für mehr Flexibilität bei Installation und Wartung
Sicherer Einsatz bei extremen Umgebungsbedingungen durch hohe Schutzarten und Schlagfestigkeit
Einfache Handhabung durch bewährte Crimp- oder Schraubanschlusstechnik​
Mechanische und Farbkodierung für eine schnelle und fehlerfreie Inbetriebnahme