FL SWITCH 4800E-P5B - Powermodul
1312448

Weitbereichsspannungsversorgung für FL SWITCH 48... Managed Switches. Großer Eingangsspannungsbereich von 90 V AC bis 264 V AC und 88 V DC bis 300 V DC.

Produktdetails








Kompatible Produkte


Ihre Vorteile

Netzwerkstruktur nach IEC 61850
IEEE 1613