CHARX control integrated vereint alle Funktionen zur Steuerung und Überwachung Ihrer 19“-Ladestation. Das Steuermodul managt bis zu fünf 30 kW-Leistungsmodule für schnelles DC-Laden bis 150 kW. Es vereinfacht die Projektierung, Installation und Wartung Ihrer Ladesäule, da es alle notwendigen Bauteile, wie Ladesteuerung, Isolationsüberwachung, Leistungsschütze, Sicherung, 24 V-Hilfsstromversorgung und viele weitere Komponenten, in sich vereint.
CHARX CONTROL-M2/150KW
-
DC-Ladesteuerung
1311433
CHARX control integrated, Leistungssteuereinheit für den Aufbau von DC-Ladestationen, 19"-Rack-Montage, Eingang: 0 V DC...1000 V DC, Ausgang: 0 V DC...1000 V DC / 0 A DC...500 A DC
Kostenloser Download verfügbar.
Downloads
Produktdetails
| DC-Leistungskanäle | |
| Anzahl DC-Eingangskanäle | 5 |
| Eingangsspannungsbereich | 5x 0 V DC ... 1000 V DC |
| Eingangsstrom | max. 150 A DC (pro Kanal) |
| Digital | |
| Anzahl digitaler Eingänge | 4 |
| Anschlussart | Push-in-Anschluss |
| Benennung Eingang | frei belegbar |
| Eingangsspannungsbereich Signalbereich | -0,5 V DC ... 30 V DC |
| Eingangsspannungsbereich 0-Signal | -0,5 V DC ... 5 V DC ("0"-Signal) |
| Eingangsspannungsbereich 1-Signal | 15 V DC ... 30 V DC ("1"-Signal) |
| Ansprechzeit typisch | min. 3 ms |
| Leitungslänge | max. 30 m |
| Digital | |
| Anzahl digitaler Eingänge | 2 |
| Benennung Eingang | Not-Aus-Kanäle |
| Eingangsspannungsbereich Signalbereich | -0,5 V DC ... 30 V DC |
| Eingangsspannungsbereich 0-Signal | -0,5 V DC ... 5 V DC ("0"-Signal) |
| Eingangsspannungsbereich 1-Signal | 15 V DC ... 30 V DC ("1"-Signal) |
| Ansprechzeit typisch | min. 3 ms |
| AC-Betrieb | |
| Eingangsspannungsbereich | 3x 400 V AC ... 480 V AC -15 % ... +10 % |
| Frequenzbereich | 50 Hz ... 60 Hz ±10 % |
| Eingangsstrom | 3x 6 A |
| Netzform | Sternnetz (TN-S, TT) |
| Ladeschnittstelle | |
| Ladestandard | CCS Typ 2 |
| Ausgangsspannungsbereich | 0 V DC ... 1000 V DC |
| Ausgangsstrombereich | 0 A DC ... 500 A DC |
| Ausgangsstrom | 250 A |
| Nennleistung | 150 kW (DC) |
| Digital | |
| Benennung Ausgang | frei belegbar |
| Anzahl Ausgänge | 4 |
| Festigkeit gegen dauerhaft angelegte Rückspannung | max. 500 mA |
| Versorgung externer Peripherie | |
| Anzahl Ausgänge | 8 |
| Ausgangsspannung | 24 V DC |
| Nennleistung | max. 216 W |
| Versorgung externer Peripherie | |
| Anzahl Ausgänge | 6 |
| Ausgangsspannung | 230 V AC |
| Nennleistung | max. 1150 W |
| DC Input + | |
| Benennung | DC Input + |
| Position | X2 |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | T-LOX-Kniehebelanschluss |
| starr | 10 mm² ... 50 mm² |
| flexibel | 16 mm² ... 50 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 10 mm² ... 50 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 10 mm² ... 50 mm² |
| starr (AWG) | 8 ... 1 (Cu) |
| Abisolierlänge | 20 mm (starr/flexibel) |
| 8 mm (Aderendhülse) | |
| AC-Versorgungsspannung | |
| Benennung | AC-Versorgungsspannung |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
| starr | 0,2 mm² ... 10 mm² |
| flexibel | 0,2 mm² ... 6 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 6 mm² |
| starr (AWG) | 24 ... 8 |
| Abisolierlänge | 15 mm |
| DC Ausgangsleistung | |
| Benennung | DC Ausgangsleistung |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | T-LOX-Kniehebelanschluss |
| starr | 25 mm² ... 95 mm² |
| flexibel | 25 mm² ... 95 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 25 mm² ... 95 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 25 mm² ... 95 mm² |
| Abisolierlänge | 25 mm |
| Peripheriegeräte | |
| Benennung | Peripheriegeräte |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
| starr | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| flexibel | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 1,5 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,2 mm² ... 0,75 mm² |
| starr (AWG) | 26 ... 16 |
| Abisolierlänge | 8 mm |
| externe Lüfter | |
| Benennung | externe Lüfter |
| Leiteranschluss | |
| Anschlussart | Push-in-Federanschluss |
| starr | 0,2 mm² ... 4 mm² |
| flexibel | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| flexibel mit Aderendhülse ohne Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 2,5 mm² (Abisolierlänge 8 mm) |
| flexibel mit Aderendhülse mit Kunststoffhülse | 0,25 mm² ... 1,5 mm² (Abisolierlänge 8 mm) |
| starr (AWG) | 24 ... 12 |
| Abisolierlänge | 10 mm |
| Ethernet | |
| Schnittstelle | Ethernet |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Anschlussart | RJ45 |
| Übertragungsphysik | leitungsgebunden |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 100 MBit/s |
| CAN-Bus | |
| Schnittstelle | CAN-Bus |
| Anzahl Schnittstellen | 1 |
| Anschlussart | RJ45 |
| Unterstützte Protokolle | CAN 2.0B |
| Verriegelung | Rasthaken |
| Übertragungsphysik | leitungsgebunden |
| Topologie | Linie (Daisy Chain-Verbindung) |
| Übertragungsgeschwindigkeit | 125 kBit/s |
| RS-485 | |
| Schnittstelle | Serielle RS-485 |
| Anzahl Schnittstellen | 2 |
| Anschlussart | 2x TX+/RX+, TX-/RX- |
| Übertragungsphysik | leitungsgebunden |
| Parametrierungsspeicher | min. 4 MByte (abhängig vom Speichermedium) |
| IEC-61131-Laufzeitsystem | |
| Anzahl der Steuerungs-Tasks | 8 |
| Bearbeitungsgeschwindigkeit | 1,3 ms (1 K Mix-Anweisungen) |
| 90 µs (1 K Bit-Anweisungen) | |
| Systemvoraussetzungen | |
| Diagnosewerkzeug | DIAG+ |
| Laufzeitsystem | eCLR |
| Produkttyp | DC-Ladesteuerung |
| Produktfamilie | CHARX control integrated |
| Betriebsart | Stand-Alone |
| Client | |
| Server | |
| Interne Lüfter | ja |
| Luftstromrichtung | von vorne nach hinten |
| Isolationseigenschaften | |
| Schutzklasse | I |
| Überspannungskategorie (IEC 60664-1) | II |
| Verschmutzungsgrad | 2 |
| Artikelabmessungen | |
| Breite | 483 mm |
| Höhe | 134 mm |
| Tiefe | 598 mm |
| Höheneinheit | 3 HE |
| Montageart | 19"-Rack-Montage |
| Material Gehäuse | Zn-Al-Legierung |
| Umgebungsbedingungen | |
| Schutzart | IP20 |
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C ... 55 °C |
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C ... 70 °C |
| Einsatzhöhe | ≤ 2000 m |
| Zulässige Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (nicht kondensierend) |
| Geräuschpegel | < 67 dB (1 m) |
| Konduktive Ladesysteme für Elektrofahrzeuge - Teil 1: Allgemeine Anforderungen | |
| Normbezeichnung | Konduktive Ladesysteme für Elektrofahrzeuge - Teil 1: Allgemeine Anforderungen |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61851-1 |
| Konduktive Ladesysteme für Elektrofahrzeuge – Teil 23: Gleichstromversorgungseinrichtungen für Elektrofahrzeuge | |
| Normbezeichnung | Konduktive Ladesysteme für Elektrofahrzeuge – Teil 23: Gleichstromversorgungseinrichtungen für Elektrofahrzeuge |
| Normen/Bestimmungen | IEC 61851-23 |
| EMV-Anforderungen Störaussendung | EN 61000-6-3 |
| EMV-Anforderungen Störfestigkeit | EN 61000-6-2 |
| Artikelnummer | 1311433 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Mindestbestellmenge | 1 Stück |
| Verkaufsschlüssel | CK |
| Produktschlüssel | CMERZE |
| GTIN | 4063151562816 |
| Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 14.000 g |
| Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 13.000 g |
| Zolltarifnummer | 85371091 |
| Ursprungsland | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144703 |
| ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002889 |
| EU RoHS | |
| Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja |
| Ausnahmeregelungen soweit bekannt | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-25
Eine artikelbezogene China RoHS Deklarationstabelle finden Sie im Downloadbereich zum jeweiligen Artikel unter „Herstellererklärung“. Für alle Artikel mit EFUP-E wird keine China RoHS Deklarationstabelle ausgestellt und benötigt.
|
| EU REACH SVHC | |
| Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Diboron trioxide (CAS-Nr.: 1303-86-2) |
| Lead monoxide (lead oxide) (CAS-Nr.: 1317-36-8) | |
| Lead (CAS-Nr.: 7439-92-1) | |
| 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (CAS-Nr.: 79-94-7) | |
| SCIP | fe9b2214-13dd-464a-8edc-0c8f80a07697 |
| EF3.1 Klimawandel | |
| CO2e kg | 377,43 kg CO2e |
Kompatible Produkte
-
CHARX AC-DIS/150KW - AC-Verteilermodul 1342893
-
CHARX PS-M2/3AC/1000DC/30KW - DC-Leistungsmodul 1232243
-
CHARX PS-M2/825DC/1000DC/30KW - DC-Leistungsmodul 1296467
-
EV-T1G2CC-DC200A-5,0M1ASBK11 - DC-Ladekabel 1051695
-
EV-T2M4CC-DC250A-5,0M70ESBK11 - DC-Ladekabel 1107339
-
EV-RFID-ELT-PCB - RFID-Gerät 1309772
-
PLD E 409 W 350 MS - LED-Schaltschrankleuchte 1319573
-
EV-RFID-ELT-IP65 - RFID-Gerät 1309687
-
WP 6185-WHPS - Webpanel 1290807
-
RIF-1-BPT/2X21 - Relaissockel 2900931
-
EEM-PM157-SLP - Messgerät 1269236
-
CHARX RFID/NFC-PCB - RFID/NFC-Gerät 1391227
Ihre Vorteile
Effizient und platzsparend, da alle Funktionen in einem hochintegrierten Gerät vereint sind
Schnelle Installation und Wartung dank 19“-Standard und Push-in-Schnellanschluss
Erfüllung europäischer Sicherheits- und EMV-Standards nach EN 61000
Flexibel einsetzbar durch freie Programmierung der Ladesteuerung nach IEC 61131
Einfache Systemintegration und Fernzugriff dank umfangreicher Schnittstellen
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg