EV-RCM-6DC-WAT
-
Differenzstromüberwachung
1309697
CHARX control modular, Das Differenzfehlerstrom-Modul dient zur AC- und DC-Fehlerstromerfassung in Wechselstrom-Ladepunkten. Die überlagerte Schutzeinrichtung (z. B. FI-Schutzschalter) wird vor möglichen DC-Fehlerströmen geschützt.
Produktdetails
Produkttyp | Differenzstrom-Überwachungsmodul |
Produktfamilie | CHARX control modular |
Anwendung | Fehlerstrom-Überwachungsmodul zur Erfassung von AC- und DC-Fehlerströmen in 50/60 Hz AC-Installationen |
Hersteller | Western Automation |
Herstellerbezeichnung | RCM14-03 |
Anzahl Ladepunkte | 1 |
Ladestandard | Typ 2 |
Lademodus | Mode 3 |
Ladesteuerungen | |
Anzahl Ladepunkte | 1 |
Art des Ladestroms | AC |
Leistungsaufnahme | min. 60 mW |
Messstromwandler | |
Durchmesser der Messspule | 14 mm |
Messbereich: Differenzstrom | |
Differenzstrom IΔn | 30 mA (AC) |
6 mA (DC) | |
Bemessungsstrom In | 100 A (1-phasig) |
40 A (3-phasig) | |
Versorgung | |
Versorgungsspannungsbereich | 10,8 V DC ... 13,2 V DC (Nennspannungsbereich) |
Nennleistungsaufnahme | 60 mW |
Frequenzbereich | 50 Hz ... 60 Hz |
Leiteranschluss | |
Anschlussart | Stiftleiste 4-polig |
Leiterquerschnitt AWG | 26 |
Anzahl Schnittstellen | 2 (Error/Test) |
Breite | 60,7 mm |
Höhe | 33,6 mm |
Tiefe | 32,50 mm |
Umgebungsbedingungen | |
Schutzart | IP20 |
Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C ... 85 °C |
Konformität/Zulassungen | |
Konformität | CE-konform |
Normen | |
Normen/Bestimmungen | IEC 62955 |
Einbaulage | beliebig |
Artikelnummer | 1309697 |
Verpackungseinheit | 1 Stück |
Mindestbestellmenge | 1 Stück |
Verkaufsschlüssel | Q1 - Elektromobilität |
Produktschlüssel | XWBBFK |
GTIN | 4063151560669 |
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung) | 67,6 g |
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung) | 72,4 g |
Zolltarifnummer | 85437090 |
Ursprungsland | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27144703 |
ECLASS-15.0 | 27144703 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002889 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121800 |
EU RoHS | |
Erfüllt die Anforderungen nach RoHS-Richtlinie | Ja (Keine Ausnahmeregelungen) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Keine Gefahrstoffe über den Grenzwerten
|
EU REACH SVHC | |
Hinweis auf REACH-Kandidatenstoff (CAS-Nr.) | Kein Stoff mit einem Massenanteil von mehr als 0,1 % |
Kompatible Produkte
Häufig gesucht
PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH (Vertrieb)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Phoenix Contact GmbH & Co. KG (Unternehmenszentrale)
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg