Das TM-RIBBON 30 BK 103 ist ein Thermotransfer-Farbband, das für die automatisierte Verarbeitung mit dem Applikator THERMOMARK E.WIRE geeignet ist. In Kombination mit den Druckern THERMOMARK E.300 (D) /600 (D) kann die gewünschte Beschriftung auf die speziellen Marker der Produktfamilie E-WM... gedruckt werden
TM-RIBBON 30 BK 103
-
Farbband
1309076
Farbband, für die Produktgruppe E-WM... in Kombination mit dem Applikator THERMOMARK E.WIRE, Länge: 300 m, Rollenlänge: 300 m, Breite: 30 mm, Farbe: schwarz
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Das Thermotransfer-Farbband TM-RIBBON 30 BK 103 ist für die automatisierte Verarbeitung mit dem Applikator THERMOMARK E.WIRE geeignet
Für eine effiziente Nutzung des gesamten Farbbands ist die Breite optimal auf die Produktgruppe E-WM... abgestimmt
In Kombination mit den Materialien der Produktegruppe E-WM hat die Bedruckung eine hohe Beständigkeit gegen Lösungsmittel und mechanische Einflüsse