PRC 20/4-C3-FT25-MS2,5 - Gerätesteckverbinder Vorderwand
1308637

Gerätesteckverbinder Vorderwand, Artikelfamilie: PRC 20, Farbe: schwarz, Polzahl: 4, Aderquerschnitt min.: 0,5 mm2, Aderquerschnitt max.: 2,5 mm2, Bemessungsspannung: 400 V, Bemessungsstrom: 20 A, Anschlussart: Schraubanschluss, Einstellmöglichkeit für die Entriegelung: 1. mit einem Werkzeug oder 2. von Hand, Anwendungsbereich: BUS

Produktdetails









Kompatible Produkte



Ihre Vorteile

Mehr Platz an der Gerätefront dank Übertragung von Strömen bis 20 A auf kleinem Raum
Duo-Unlock-Verriegelungstechnologie für mehr Flexibilität bei Installation und Wartung
Sicherer Einsatz bei extremen Umgebungsbedingungen durch hohe Schutzarten und Schlagfestigkeit
Einfache Handhabung durch bewährte Crimp- oder Schraubanschlusstechnik​
Mechanische und Farbkodierung für eine schnelle und fehlerfreie Inbetriebnahme