SACC-CIP-M12MSB-5P SMD R32X - Kontaktträger
1308208

Kontaktträger, 5-polig, Stift, gerade, M12, B-Kodierung, SMD-Reflow, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)

Produktdetails









Kompatible Produkte

Ihre Vorteile

Reduzierte Montagekosten dank zweiteiliger Gerätesteckverbinder
Verpackungen für automatisierte Pick- and Place-Bestückung verfügbar
Alle gängigen Polbilder und Kodierungen verfügbar
Einfache Geräteintegration durch mechanische Port-Verschraubungen mit Gewindebefestigung, Einpresskontur oder zur direkten Integration in die Frontplatte
Zusätzliche Abdichtung zum Gerät im ungesteckten Zustand