PSPT 2,5/ 3-ST KMGY CD:3 TP NZSO - Leiterplattenstecker
1306383

Querschnitt 2,5 mm2
Anschlussart Push-in-Federanschluss
Verpackungsart verpackt im Karton

Leiterplattenstecker, Farbe: lichtgrau, Anzahl der Potenziale: 3, Polzahl: 3, Anzahl der Anschlüsse: 3, Artikelfamilie: PSPT 2,5/..-ST, Rastermaß: 5 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton, Variante mit Kodierung und Bedruckung

Dieses Produkt benötigt weitere Produkte für den Betrieb. Notwendiges Zubehör

Produktdetails









Ihre Vorteile

Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss
Variabel kodierbar für hohen Schutz vor Fehlstecken
Schnell und einfach kodiert beim erstmaligen Verbinden von Steckverbinder und Grundleiste
Intuitiv bedienbar durch farblich abgesetzten Betätigungsdrücker
Werkzeugloser, zeitsparender Push-in-Anschluss