ICS50-C100X12-D2,4-TRG-1018
-
Gehäuseoberteil mit Touchdisplay
1304990
Tragschienengehäuse, Oberteil, resistives 2,4" Touchdisplay integriert, Auflösung: 320 x 240 Pixel, Schnittstelle: 4-wire SPI half duplex, Gehäuseabdeckung, Breite: 50 mm, Höhe: 100 mm, Tiefe: 12 mm
Produktdetails
Kompatible Produkte
Ihre Vorteile
Gehäusesystem zur Visualisierung und Bedienung im Schaltschrank
Aufeinander abgestimmte Gehäuse mit vorinstallierten Touchdisplays
Zeitsparender Zusammenbau vorgefertigter Baugruppen
Flexible Einsetzbarkeit dank Baukastensystem und einzigartiger Modularität in der Anschlusstechnik
Standardisierte Anschlüsse wie RJ45, USB, D-SUB und Antennenbuchsen als integrierbare Komponenten
Achtpolige Tragschienen-Busverbinder mit parallelen und bis zu zwei seriellen Kontakten für eine einfache Modul-zu-Modul-Kommunikation