Produktlinie COMBICON Terminals S
Querschnitt 2,5 mm2
Rastermaß 5 mm
Anschlussart Schraubanschluss mit Drahtschutzbügel
Schraubenangriffsform Philipps-Recess mit Längsschlitz
Montageart Wellenlöten
Leiterplattenklemme, Nennstrom: 15 A, Nennquerschnitt: 2,5 mm2, Anzahl der Potenziale: 15, Anzahl der Reihen: 1, Rastermaß: 5 mm, Anschlussart: Schraubanschluss mit Drahtschutzbügel, Schraubenangriffsform: H1L Philipps-Recess mit Längsschlitz, Montage: Wellenlöten, Anschlussrichtung Leiter/Platine: 0 °, Pin-Layout: Lineares Pinning, Pinlänge [P]: 3,6 mm, Verpackungsart: verpackt im Karton